(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 押え金 NF-84A

TAC工具部品 押え金 NF-84A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品。・押え金。【材質】・鋼。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ部品
  • 仕様:
    M8左ねじ
  • 部品型番:
    NF-84A
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:C形

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類仕様部品型番使用工具
NF-84Aクランプ部品M8左ねじNF-84A外径用TACバイト:C形

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-84A

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品。
・押え金。
【材質】
・鋼。

NF-84Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 押え金 NF-84Aの型番NF-84Aのページです。
型番NF-84Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 押え金 NF-84A

TAC工具部品 押え金 NF-84A

    TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

    TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

      TAC工具部品 押え金 CPK5R/L

      TAC工具部品 押え金 CPK5R/L

        TAC工具部品 敷金 MST

        TAC工具部品 敷金 MST

          TAC工具部品 敷金 MSR

          TAC工具部品 敷金 MSR

            TAC工具部品 押え金 C11R/L-5

            TAC工具部品 押え金 C11R/L-5

              TAC工具部品 押え金 CQ-1

              TAC工具部品 押え金 CQ-1

                TAC工具部品 ロケータ

                TAC工具部品 ロケータ

                  押え金(旋削工具用)

                  押え金(旋削工具用)

                    TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

                    TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

                      TAC工具部品 敷金 SSR32

                      TAC工具部品 敷金 SSR32

                        TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN

                        TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN

                          TAC工具部品 敷金 LSZ42BR/L

                          TAC工具部品 敷金 LSZ42BR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,430円 1,180円 1,980円 1,060円 2,790円 6,000円 2,960円 5,260円 2,100円 2,730円 2,790円 1,180円 2,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 クランプ部品 ブレーカピース クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 クランプ部品 クランプ部品 - クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 ブレーカピース シート・敷板
                            仕様 M8左ねじ - - - - - - - - - - - -
                            部品型番 NF-84A - - - - - CQ-1 - - - SSR32 - -
                            使用工具 外径用TACバイト:C形 - 外径用TACバイト:C形(K形インサート使用) 外径用TACバイト:M形 外径用TACバイト:M形 - TACバイト:Q形(焼結体専用)(旧製品) - - 外径用TACバイト:C形 外径用TACバイト:S形 外径用TACバイト:M形 内径用TACバイト:P形

                            TAC工具部品 押え金 NF-84Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました