(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSXXL0606X05
自動盤用突切りバイト JSXXR/L ホルダー

自動盤用突切りバイト JSXXR/L JSXXL0606X05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,540円
税込単価
13,794円

タンガロイ 溝入れ/突っ切り用ホルダ 自動盤用突切りバイト JSXXR/L。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

JSXXL0606X05 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • スクリューを最適化した高剛性クランプにより加工中のインサートの動きを抑制
  • 6 mm から10 mm 角のシャンクサイズを設定
  • 新クランプ機構により、すべてのシャンクサイズで同一インサートを使用可能
  • フラットホルダ形状により、前後両方向から干渉なく刃物台への取り付けが可能
自動盤用突切りバイト JSXXR/L 特長
  • 独自のクランプ機構の2 コーナインサートは、片側のコーナが欠損しても反対のコーナを確実に使用可能
  • 右勝手と左勝手を設定

外形図

JSXXL0606X05、JSXXR/L0707X05、JSXXR/L0808F05、JSXXR/L0808H05、JSXXR/L1010H05

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-1

右勝手
図1

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-2

右勝手
図2

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-3

左勝手

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-4

突切り加工

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-5

前挽き加工

JSXXR/L1010X09、JSXXR/L1212F09、JSXXR/L1212X09、JSXXR/L1616X09、JSXXR/L2020H09

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-6
自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-7

右勝手

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 外形図-8

左勝手

本図は右勝手Rを示す。

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名エンジン部品時計部品
ホルダJSXXR0707X05JSXXR0808H05
インサートJVPN12R10F000-20JVPN12R08F000-20
材種SH725SH725
被削材SUS316LSK4
自動盤用突切りバイト JSXXR/L 使用事例-1自動盤用突切りバイト JSXXR/L 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
7550
送り:
f (mm/rev)
0.030.01
溝幅:
CW (mm)
10.8
加工形態突切り突切り
切削油湿式(油性)湿式(油性)
結果自動盤用突切りバイト JSXXR/L 使用事例-2
カム式旋盤において、インサート交換式のDuoForceCut を採用することで、ろう付け工具の再研磨が不要となった。
自動盤用突切りバイト JSXXR/L 使用事例-4
DuoForceCut の高い刃先剛性によって、優れた加工面となり、工具寿命を1.5 倍に伸ばすことが可能となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

突切り

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 推奨切削条件表-1

前挽き

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 選定サポート情報

部品

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 部品

突切り加工

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 選定サポート1

工具選定システム

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 選定サポート3

最大突切り径と突切り加工深さ

メインスピンドルツーリング

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 選定サポート5

メインスピンドル

サブスピンドルツーリング

自動盤用突切りバイト JSXXR/L 選定サポート6

サブスピンドル/メインスピンドル

刃先がワーク中心を0.8mm越えて突切る場合、どちらのツーリングにおいてもインサートと切断側ワークとの干渉はありません。
φD1=最大突切り径

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
スパナ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXXL0606X05

0.5~3
-
6
6
120
-
-
5.8
5.6
JV□N□、JVN□
CSTB-2.5L054DR
T-7F
1.3

1個

12,540( 13,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 溝入れ/突っ切り用ホルダ 自動盤用突切りバイト JSXXR/L。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

JSXXL0606X05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用突切りバイト JSXXR/Lの型番JSXXL0606X05のページです。
型番JSXXL0606X05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動盤用突切りバイト JSXXR/L

自動盤用突切りバイト JSXXR/L

    自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

    自動盤用突切りバイト サブスピンドル対応 JSXXR/L-S

      DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP

      DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L-S-CHP

        TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

        TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

          高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

          高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

            DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

            DuoJustCutシリーズ 突切り・溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 JSXXR/L-CHP

              溝入れ加工用ホルダ GFV

              溝入れ加工用ホルダ GFV

                外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

                外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

                  TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

                  TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

                    自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT

                    自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT

                      QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                      QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                        QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF123

                        QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF123

                          サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123

                          サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 10,950円 10,950円 18,834円 18,980円 22,990円 20,370円 13,680円 19,880円 19,350円 21,630円 39,657円 20,997円 20,393円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 一体型 一体型 - - -
                            シャンク材質 - - - - -

                            自動盤用突切りバイト JSXXR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSXXL0707X05
                            JSXXL0808F05
                            JSXXL0808H05
                            JSXXL1010H05
                            JSXXL1010X09
                            JSXXL1212F09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ スパナ 締付けトルク
                            (N・m)

                            12,540円

                            ( 13,794円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.5~3-77120--6.86.6JV□N□、JVN□CSTB-2.5L054DRT-7F1.3

                            12,540円

                            ( 13,794円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.5~3-8885--7.87.7JV□N□、JVN□CSTB-2.5L054DRT-7F1.3

                            12,540円

                            ( 13,794円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.5~3-88100--7.87.7JV□N□、JVN□CSTB-2.5L054DRT-7F1.3

                            12,540円

                            ( 13,794円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.5~3-1010100--9.89.7JV□N□、JVN□CSTB-2.5L054DRT-7F1.3

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~20.4~2.0710101202D/3D19.650.210JX□G06L□□、JX□G12L□□、JX□G16L□□、JX□G20L□□CSTC-4L100DRT-1008/51.2

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~20.4~2.071212852D/3D19.650.212JX□G06L□□、JX□G12L□□、JX□G16L□□、JX□G20L□□CSTC-4L100DRT-1008/51.2

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました