(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOMT150608PDER-NMJ-T3225
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ チップ

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ TOMT150608PDER-NMJ-T3225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

幅広いインサートサイズ、材種、工具径を有する経済的な3コーナ仕様直角肩削りカッ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 材種分類:
    コーティング
  • 寸法 IC(mm):
    12.7
  • 寸法 RE(mm):
    0.8
  • 寸法 LE(mm):
    15.7
  • 寸法 BS(mm):
    1.9
  • 寸法 S(mm):
    6
  • Max.ap:
    15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TOMT150608PDER-NMJ-T3225 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗+経済的な3 コーナ仕様インサート

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 低抵抗+経済的な3 コーナ仕様インサート

幅広い領域で加工可能

特殊多段逃げ面形状インサートと、共振が生じにくい不等ピッチのボディによって、加工中のびびり振動を抑制

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 幅広い領域で加工可能

チップスプリッタで切りくずを分断  NMJ チップブレーカ(インサートサイズ15)

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ チップスプリッタで切りくずを分断  NMJ チップブレーカ(インサートサイズ15)
  • 切りくず分断効果により、MJチップブレーカと比較して、切削抵抗を約10%低減
  • コンパクトな切りくずが生成され、大きな切削幅の加工で抜群の性能を発揮

AH3225  [P][M][S]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「 耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ AH3225  [P][M][S]
AH3135  [P][M]
AH120  [P][K]
T3225  [P][M]
  • 高い耐欠損性を誇るPVD 材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD 材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD 材種

性能・試験情報

インサートサイズ15  φ80 mm

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ インサートサイズ15  o80 mm
[P]
カッタ : TPA15R080M25.4-06 (φ80 mm, z = 6)
インサート : TOMT150608PDER-NMJ, TOMT150608PDER-MJ
材種 : AH3135
被削材 : SCM440 (200HB)
切削速度 : Vc = 100 m/min
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
切込み : ap = 13 mm
切削幅 : ae = 29 mm
切削油 : エアブロー
機械 : 立形M/C, BT50

加工領域の比較

びびりに強く、また低抵抗なため、広い加工領域を実現
NMJ チップブレーカの使用で、別次元の加工領域に!

  • 加工領域の比較
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 加工領域の比較
カッタ : TLA15R080L070M31.7-04M(φ80 mm, ZEFP = 4)
インサート : TOMT150608PDER-NMJ, TOMT150608PDER-MJ
材種 : AH3135
被削材 : SCM440(270HB)
切削速度 : Vc = 100 m/min
切込み : ap = 55 mm
切削油 : 乾式
機械 : 立形M/C, BT50, 主軸動力37kW
判断基準 : びびり

外形図

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ラフィングタイプでのNMJ インサートの取付け手順

(1)工具の溝先端に刻印された数字と、インサートのコーナ識別番号が右図にある
     位置で合わせて取付けてください。

(2)同一溝にインサートを取付ける場合、全て同じコーナ識別番号になるように
     取付けてください。

(3)他の溝で、(1) (2)の手順を繰り返します。

(4)溝を挟んで、同じコーナ識別番号が隣り合っていないか、確認してください。
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ ラフィングタイプでのNMJ インサートの取付け手順

ラフィングタイプ・NMJ インサートのコーナチェンジの手順

(1).(a)1 回目のコーナチェンジの場合
          工具の溝先端に刻印された数字と、インサートのコーナ識別番号が右図にある
          位置で合わせて取付けてください。
          (インサートを時計回りに回転させる)
          例: 1 → 2
               2 → 3
               3 → 1
     (b)2 回目のコーナチェンジの場合
          工具の溝先端に刻印された数字と、インサートのコーナ識別番号が右図にある
          位置で合わせて取付けてください。
          (インサートを時計回りに回転させる)
          例: 2 → 3
               3 → 1
               1 → 2
(2).(1)の動作をすべてのインサートで行ってください。
(3).溝を挟んで、同じインサート番号が隣り合っていないか、確認してください。
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ ラフィングタイプ・NMJ インサートのコーナチェンジの手順

使用事例

加工部品名ジェネレータ
カッタTLA15R100L083M38.1-05M (φ100 mm, z = 5)
インサートTOMT150608PDER-NMJ
材種AH3135
被削材S45C
インサートサイズ15
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)160
刃当り送り : fz (mm/t)0.16
送り速度 : Vf (mm/min)407
切込み : ap (mm)50
切削幅 : ae (mm)25
加工形態肩削り(荒加工)
切削油外部給油
使用機械立形 M/C, BT50
結果3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 使用事例-2
ニック付きNMJ ブレーカは、びびりを飛躍的に抑制し、高い能率で安定した加工を実現した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

T/E/HPA06, T/E/HPA10, T/EPA15

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ T/E/HPA06, T/E/HPA10, T/EPA15推奨切削条件表

TLA (ラフィングタイプ)

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ TLA (ラフィングタイプ)推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • NMJ ブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15 mm を超えないようにご注意ください。
  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当り送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突き出し量が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 適用被削材

選定サポート情報

工具径φ8 ~ φ160 mm をカバーする直角肩削りカッタ

4 種類のインサートサイズ

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 4 種類のインサートサイズ

APMX = 最大切込み

各インサートサイズにおける工具径と刃数のラインナップ

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 各インサートサイズにおける工具径と刃数のラインナップ

ラフィングタイプはデジタルカタログP.9 を参照ください。

多彩なチップブレーカラインナップ

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 多彩なチップブレーカラインナップ

* 特殊品

対応領域

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ 対応領域

注意・禁止事項

NMJ チップブレーカ使用上の注意

インサートにはコーナ識別番号が付いています。隣り合うインサート座には同一番号のコーナを取付けないでください。
カッタが壊れる可能性があります。

例)番号1のコーナの隣には、番号1のコーナを取付けず、番号2または番号3のコーナを取付けてください。

対象形番: TOMT150608PDER-NMJ
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ NMJ チップブレーカ使用上の注意

サブユニット組付け時の注意

組付け時には、メインユニットとサブユニットの先端側面にある刻印(緑丸参照)を合わせて取付けてください。
(サブユニットにはポカよけ用の突起があります)

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ サブユニット組付け時の注意

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOMT150608PDER-NMJ-T3225

鋼 / ステンレス鋼
T3225
-
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いインサートサイズ、材種、工具径を有する経済的な3コーナ仕様直角肩削りカッタ。
【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

TOMT150608PDER-NMJ-T3225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJの型番TOMT150608PDER-NMJ-T3225のページです。
型番TOMT150608PDER-NMJ-T3225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

    ミーリングチップ(穴付き)

    ミーリングチップ(穴付き)

      コロミル490用チップ

      コロミル490用チップ

        コロミル790用チップ

        コロミル790用チップ

          ミーリングチップ

          ミーリングチップ

            アルファ ボールプレシジョン F ABPF用強ねじれ刃形インサート SHタイプ

            アルファ ボールプレシジョン F ABPF用強ねじれ刃形インサート SHタイプ

              コロミル365用ワイパーチップ

              コロミル365用ワイパーチップ

                コロマントプランジカッター用チップ

                コロマントプランジカッター用チップ

                  コロミル590用CBNチップ

                  コロミル590用CBNチップ

                    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                    フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                      コロミル365用チップ

                      コロミル365用チップ

                        メーカー タンガロイ 京セラ サンドビック サンドビック 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック
                        通常価格 1,080円 590円 1,961円 4,011円 630円 3,592円 3,371円 3,873円 17,143円 1,675円 2,926円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~  
                        形状(型番頭文字) T(正三角形) - S(正方形) その他 - その他 その他 L(長方形) その他 O(正八角形) その他
                        逃げ角 その他 - D(15°) E(20°) - その他 N(0°) P(11°) その他 その他 N(0°)
                        利用可能コーナー数 3 - 4 2 - その他 8 4 1 その他 8
                        材種分類 コーティング - - - - - - - - - -
                        寸法 IC(mm) 12.7 - - - - - - - - - -

                        3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TOMT150608PDER-NMJ-AH120
                        TOMT150608PDER-NMJ-AH3135
                        TOMT150608PDER-NMJ-AH3225
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?被削材 材種 CADデータ有無
                        (2D/3D)

                        1,080円

                        ( 1,188円 )
                        10個 -

                        1日目

                        10鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材AH1202D/3D

                        1,080円

                        ( 1,188円 )
                        10個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        10鋼 / ステンレス鋼AH31352D/3D

                        1,110円

                        ( 1,221円 )
                        10個 -

                        1日目

                        -鋼 / ステンレス鋼 / 難削材AH3225-

                        チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました