(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OR-TBR-17
付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR セッサクコウグ

付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR OR-TBR-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,678円
税込単価
48,046円

【特長】・6枚刃(8枚刃)不等分割刃採用により安定した加工精度・超硬材種が超々...

詳細情報を確認する

  • 刃形状:
    ストレート
  • 被削材:
    鋳鉄
  • コーティング有無・表面処理:
    ノンコート
  • 底刃(エンド刃):
    なし
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 加工精度:
    H7

型番

OR-TBR-17 解除

Loading...

OR-TBR-17 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃数
溝長(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
寸法 ℓ1(mm)
油穴位置(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OR-TBR-17

17
180
20
6
60
+0.007~+0.012
-0.013~0
100
17

1個

43,678( 48,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6枚刃(8枚刃)不等分割刃採用により安定した加工精度
・超硬材種が超々微粒子のため、幅広いワーク材質に対応
・油穴付なので5D深さまで高精度加工可能

Loading...

OR-TBR-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBRの型番OR-TBR-17のページです。
型番OR-TBR-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR

付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBR

    NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

    NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

      超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

      超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

        超硬下穴補正用ボーリングバイト

        超硬下穴補正用ボーリングバイト

          BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

          BCCR 超硬チャッキングリーマ(ストレートシャンク)

            CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

            CCRM 超硬チャッキングリーマ(百分台)

              CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)

              CCR 超硬チャッキングリーマ (ノンコート)

                超硬リーマ Cシリーズ

                超硬リーマ Cシリーズ

                  BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)

                  BCCRT 超硬チャッキングリーマ(モールステーパシャンク)

                    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

                    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

                      超硬ミクロンリーマ CSR-MC

                      超硬ミクロンリーマ CSR-MC

                        アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679

                        アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679

                          ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

                          ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

                            メーカー ニチアロイ ニチアロイ マコトロイ工業 ミスミ 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 エフ・ピー・ツール 岡崎精工 栄工舎 栄工舎 グーリング エフ・ピー・ツール
                            通常価格 40,924円 9,914円 3,967円 - 12,917円 3,495円 3,392円 3,668円 14,258円 20,544円 5,056円 35,840円 8,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   19日目   1日目  
                            刃形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            被削材 鋳鉄 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - ステンレス鋼
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート ノンコート - - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - ノンコート
                            底刃(エンド刃) なし - なし - なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク - - - - - - - - - - -

                            付刃油穴付リーマ(ストレートシャンク) OR-TBRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OR-TBR-15.5
                            OR-TBR-16
                            OR-TBR-16.5
                            OR-TBR-17.5
                            OR-TBR-18
                            OR-TBR-18.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 刃数 溝長
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)
                            寸法 ℓ1
                            (mm)
                            油穴位置
                            (mm)

                            40,924円

                            ( 45,016円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15.516016640+0.007~+0.012-0.011~08012

                            43,678円

                            ( 48,046円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1618020660+0.007~+0.012-0.013~010017

                            43,678円

                            ( 48,046円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16.518020660+0.007~+0.012-0.013~010017

                            43,678円

                            ( 48,046円 )
                            1個 -

                            1日目

                            17.518020660+0.007~+0.012-0.013~010017

                            43,678円

                            ( 48,046円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1818020660+0.007~+0.012-0.013~010017

                            43,678円

                            ( 48,046円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18.518020660+0.009~+0.014-0.013~010017

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました