(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ND-S-NVR-6
NダイヤNVリーマ(ストレートシャンク) ND-S-NVR セッサクコウグ

NダイヤNVリーマ(ストレートシャンク) ND-S-NVR ND-S-NVR-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,623円
税込単価
69,985円

【特長】・切削速度100~300m/minの高速加工可能・高精度仕上げ面粗度R...

詳細情報を確認する

  • 刃形状:
    ストレート
  • 被削材:
    アルミ
  • コーティング有無・表面処理:
    ノンコート
  • 底刃(エンド刃):
    なし
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 加工精度:
    H7

型番

ND-S-NVR-6 解除

Loading...

ND-S-NVR-6 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
溝長(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-S-NVR-6

6
70
6
30
+0.005~+0.008
-0.012~0

1個

63,623( 69,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削速度100~300m/minの高速加工可能
・高精度仕上げ面粗度Ra0.4以下
・超硬工具の10~100倍の高寿命
・ハイシリコンアルミ合金加工に最適

カタログ

 

Loading...

ND-S-NVR-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NダイヤNVリーマ(ストレートシャンク) ND-S-NVRの型番ND-S-NVR-6のページです。
型番ND-S-NVR-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NダイヤNVリーマ(ストレートシャンク) ND-S-NVR

NダイヤNVリーマ(ストレートシャンク) ND-S-NVR

    超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

    超硬フルカット ソリッドリーマ MRS

      超硬精密ストレートリーマ

      超硬精密ストレートリーマ

        CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

        CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

          超硬ミクロンリーマ CSR-MC

          超硬ミクロンリーマ CSR-MC

            超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

            超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

              ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

              ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

                DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                  円筒穴用コロリーマ835-多刃設計 ストレートフルート 止り穴用

                  円筒穴用コロリーマ835-多刃設計 ストレートフルート 止り穴用

                    NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

                    NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

                      コーティングソリッドリーマ CSR-C

                      コーティングソリッドリーマ CSR-C

                        超硬ボーリングエンドミル

                        超硬ボーリングエンドミル

                          HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                          HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                            メーカー ニチアロイ マコトロイ工業 ミスミ 岡崎精工 栄工舎 岡崎精工 グーリング 栄工舎 サンドビック ニチアロイ 栄工舎 ミスミ 岡崎精工
                            通常価格 60,038円 3,967円 - 2,900円 5,056円 5,599円 26,362円 9,408円 26,400円 9,914円 5,829円 7,870円 3,934円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            刃形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            被削材 アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート - - 非鉄用(DLC) - ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート
                            底刃(エンド刃) なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし
                            シャンクタイプ ストレートシャンク - - - - - - - - ストレートシャンク - - -

                            NダイヤNVリーマ(ストレートシャンク) ND-S-NVRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ND-S-NVR-13
                            ND-S-NVR-14
                            ND-S-NVR-15
                            ND-S-NVR-7
                            ND-S-NVR-8
                            ND-S-NVR-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 溝長
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)

                            98,253円

                            ( 108,078円 )
                            1個 -

                            1日目

                            131401470+0.010~+0.013-0.018~0

                            98,253円

                            ( 108,078円 )
                            1個 -

                            1日目

                            141401470+0.010~+0.013-0.018~0

                            108,702円

                            ( 119,572円 )
                            1個 -

                            1日目

                            151501680+0.010~+0.013-0.018~0

                            69,009円

                            ( 75,910円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7100840+0.007~+0.010-0.015~0

                            72,420円

                            ( 79,662円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8100840+0.007~+0.010-0.015~0

                            80,329円

                            ( 88,362円 )
                            1個 -

                            1日目

                            91151055+0.007~+0.010-0.015~0

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました