(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-NVR-1.2
NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR セッサクコウグ

NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR S-NVR-1.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,269円
税込単価
13,496円

【特長】・抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。(下穴のあるワークにご使用ください)...

詳細情報を確認する

型番

S-NVR-1.2 解除

Loading...

S-NVR-1.2 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
底刃(エンド刃)
溝長(mm)
型式
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-NVR-1.2

1.2
40
1.2
あり
10
A
0~+0.003
0~+0.003

1個

12,269( 13,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。(下穴のあるワークにご使用ください)
・豊富なラインアップ。

Loading...

S-NVR-1.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVRの型番S-NVR-1.2のページです。
型番S-NVR-1.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

    HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

    HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

      超硬精密ストレートリーマ

      超硬精密ストレートリーマ

        DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

        DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

          超硬リーマ Bシリーズ

          超硬リーマ Bシリーズ

            超硬ボーリングエンドミル

            超硬ボーリングエンドミル

              超硬チャッキングリーマ CSCRS

              超硬チャッキングリーマ CSCRS

                ソリッドリーマ CSR

                ソリッドリーマ CSR

                  超硬段付リーマ 寸法指定タイプ

                  超硬段付リーマ 寸法指定タイプ

                    ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

                    ソリッドロングハンドリーマ CSLHR

                      超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ

                      超硬段付リーマ 寸法指定・ロングシャンクタイプ

                        超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ

                        超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ

                          CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

                          CSR 超硬ショートリーマ(ストレートシャンク)

                            メーカー ニチアロイ 岡崎精工 ミスミ 栄工舎 エフ・ピー・ツール ミスミ 栄工舎 栄工舎 ミスミ 栄工舎 ミスミ ミスミ 岡崎精工
                            通常価格 9,914円 3,934円 - 9,408円 3,904円 7,870円 7,249円 3,008円 - 7,026円 - - 2,900円
                            通常出荷日 1日目   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~  
                            刃形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            被削材 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            コーティング有無・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            シャンクタイプ ストレートシャンク - - - - - - - - - - - -

                            NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVRのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミの加工で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            以前から使用しており、精度的にも良いのでこの商品を購入しました。アルミのダイキャストの加工の際に使用しています。刃持ちも結構良く、加工の精度も出ているので問題はありません。性能的にも良いので、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-NVR-1.03
                            S-NVR-1.04
                            S-NVR-1.05
                            S-NVR-1.21
                            S-NVR-1.22
                            S-NVR-1.23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 底刃(エンド刃) 溝長
                            (mm)
                            型式 φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.03401.03あり10A0~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.04401.04あり10A0~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.05401.05あり10A0~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.21401.21あり10A0~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.22401.22あり10A0~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.23401.23あり10A0~+0.0030~+0.003

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました