(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式内径用バイト A-PDUNR/L-Eco

レバーロック式内径用バイト A-PDUNR/L-Eco

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,490円
税込価格
24,739円

【特長】・レバーロック式内径用バイト・使用インサートネガ55度ひし形

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径・通し穴 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    11
  • 切込み角:
    U:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • 油穴(オイルホール):
  • 最小加工径(mm):
    25
  • シャンク径(mm):
    20
  • 全長(mm):
    180
  • シャンク高さ(mm):
    18
  • シャンク幅(mm):
    20
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    DN**1104...
  • スパナ:
    P-2F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    1.7

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)最小加工径シャンク径全長シャンク高さシャンク幅シャンク材質
A20Q-PDUNR1104-D250内径・通し穴/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)11U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)25mm20mm180mm18mm20mm
A20Q-PDUNL1104-D250内径・通し穴/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)11U:93度(オフセットあり)ピンロック(P)25mm20mm180mm18mm20mm

型番リスト

型番
勝手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

22,490( 24,739円 )

1日目

10

1個

22,490( 24,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーロック式内径用バイト
・使用インサートネガ55度ひし形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式内径用バイト A-PDUNR/L-Eco

レバーロック式内径用バイト A-PDUNR/L-Eco

    レバーロック式内径用バイト A-PTFNR/L-Eco

    レバーロック式内径用バイト A-PTFNR/L-Eco

      レバーロック式内径用バイト A-PTUNR/L-Eco

      レバーロック式内径用バイト A-PTUNR/L-Eco

        レバーロック式内径用バイト A-PCLNR/L-Eco

        レバーロック式内径用バイト A-PCLNR/L-Eco

          レバーロック式内径用バイト A-PWLNR/L-Eco

          レバーロック式内径用バイト A-PWLNR/L-Eco

            ダブルクランプ式内径用バイト A-ACLNR/L-Eco

            ダブルクランプ式内径用バイト A-ACLNR/L-Eco

              ダブルクランプ式内径用バイト A-AWLNR/L-Eco

              ダブルクランプ式内径用バイト A-AWLNR/L-Eco

                ダブルクランプ式内径用バイト A-ADUNR/L-Eco

                ダブルクランプ式内径用バイト A-ADUNR/L-Eco

                  内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP

                  内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP

                    レバーロック式 A-PVUNR/L

                    レバーロック式 A-PVUNR/L

                      ボーリングバー S-PDUN11型(倣い加工)

                      ボーリングバー S-PDUN11型(倣い加工)

                        内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

                        内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP

                          内径加工用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN

                          内径加工用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 22,490円 24,460円 24,460円 16,580円 16,580円 20,010円 20,010円 20,010円 59,170円 29,420円 21,600円 59,170円 30,450円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 11 11 11 09 06 09 06 11 11 12 - 12 11
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり)

                            レバーロック式内径用バイト A-PDUNR/L-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました