(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS-HGD080300
樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD セッサクコウグ

樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD LS-HGD080300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,740円
税込単価
56,914円

【特長】・独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル(ロングサイズ)。・深穴...

詳細情報を確認する

型番

LS-HGD080300 解除

Loading...

LS-HGD080300 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-HGD080300

8
56
300
8
2.3
-0.015~0
-0.015~0

1個

51,740( 56,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル(ロングサイズ)。
・深穴加工が可能40~50D。
・穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。
・抜けバリが小さい1/10以下(対通常超硬ドリル比)。

LS-HGD080300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂用ロング半月ドリル LS-HGDの型番LS-HGD080300のページです。
型番LS-HGD080300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD

樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD

    樹脂用半月ドリル S-HGD

    樹脂用半月ドリル S-HGD

      スーパーロングドリル

      スーパーロングドリル

        ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ

        ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ

          マイクロドリル タイプN 706

          マイクロドリル タイプN 706

            超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643

            超硬ドリル ガンドリル ZB80 5643

              ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ

              ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ

                マイクロガンドリルロング G521

                マイクロガンドリルロング G521

                  超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH

                  超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH

                    超硬2枚刃リーディングドリル90°ロングAlTiN D932X

                    超硬2枚刃リーディングドリル90°ロングAlTiN D932X

                      メーカー ニチアロイ ニチアロイ サイトウ製作所(ATOM・アトム) サイトウ製作所(ATOM・アトム) グーリング グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 7 LEADERS
                      通常価格 32,643円 18,790円 3,038円 2,330円 2,358円 32,098円 2,874円 49,096円 24,798円 4,076円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目~   1日目~  
                      被削材 樹脂 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
                      工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                      シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク -
                      コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 -
                      ねじれ角(°) 35 35 - - - - - - - -

                      樹脂用ロング半月ドリル LS-HGDのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      LS-HGD020200
                      LS-HGD025200
                      LS-HGD030250
                      LS-HGD035250
                      LS-HGD040250
                      LS-HGD045280
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ドリル径(刃径)
                      (mm)
                      溝長
                      (mm)
                      全長
                      (mm)
                      シャンク径・MT No 先端高さ
                      (mm)
                      φD公差
                      (mm)
                      φd公差
                      (mm)

                      32,643円

                      ( 35,907円 )
                      1個 -

                      1日目

                      21420020.6-0.010~0-0.010~0

                      33,564円

                      ( 36,920円 )
                      1個 -

                      1日目

                      2.5182002.50.7-0.010~0-0.010~0

                      33,796円

                      ( 37,176円 )
                      1個 -

                      1日目

                      32125030.9-0.010~0-0.010~0

                      34,333円

                      ( 37,766円 )
                      1個 -

                      1日目

                      3.5252503.51-0.012~0-0.012~0

                      34,793円

                      ( 38,272円 )
                      1個 -

                      1日目

                      42825041.2-0.012~0-0.012~0

                      36,253円

                      ( 39,878円 )
                      1個 -

                      1日目

                      4.5322804.51.3-0.012~0-0.012~0

                      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました