(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-HGD018065
樹脂用半月ドリル S-HGD セッサクコウグ

樹脂用半月ドリル S-HGD S-HGD018065

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,790円
税込単価
20,669円

【特長】・独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル(ショートサイズ)。・穴...

詳細情報を確認する

型番

S-HGD018065 解除

Loading...

S-HGD018065 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
寸法ℓ1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-HGD018065

1.8
13
65
2
0.5
30

1個

18,790( 20,669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル(ショートサイズ)。
・穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。
・抜けバリが小さい1/10以下(対通常超硬ドリル比)。

S-HGD018065で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂用半月ドリル S-HGDの型番S-HGD018065のページです。
型番S-HGD018065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂用半月ドリル S-HGD

樹脂用半月ドリル S-HGD

    樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD

    樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD

      メーカー ニチアロイ ニチアロイ
      通常価格 18,790円 32,643円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      被削材 樹脂 樹脂
      工具材質 超硬 超硬
      シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク
      コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート
      ねじれ角(°) 35 35

      樹脂用半月ドリル S-HGDのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      S-HGD008065
      S-HGD009065
      S-HGD010065
      S-HGD019065
      S-HGD020065
      S-HGD021075
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      溝長
      (mm)
      全長
      (mm)
      シャンク径・MT No 先端高さ
      (mm)
      寸法ℓ1
      (mm)

      21,385円

      ( 23,524円 )
      1個 -

      1日目

      0.866520.230

      21,385円

      ( 23,524円 )
      1個 -

      1日目

      0.966520.330

      18,790円

      ( 20,669円 )
      1個 -

      1日目

      176520.330

      18,790円

      ( 20,669円 )
      1個 -

      1日目

      1.9136520.630

      18,790円

      ( 20,669円 )
      1個 -

      1日目

      2146520.630

      20,756円

      ( 22,832円 )
      1個 -

      1日目

      2.1157530.640

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました