(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ND-S-NVD-5
NダイヤNVドリル ND-S-NVD セッサクコウグ

NダイヤNVドリル ND-S-NVD ND-S-NVD-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,911円
税込単価
52,702円

【特長】・切削速度100~300m/minの高速加工可能・高精度仕上げ面粗度R...

詳細情報を確認する

型番

ND-S-NVD-5 解除

Loading...

ND-S-NVD-5 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-S-NVD-5

5
30
70
6
1.4
+0.005~+0.008
-0.012~0

1個

47,911( 52,702円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削速度100~300m/minの高速加工可能
・高精度仕上げ面粗度Ra0.4以下
・超硬工具の10~100倍の高寿命
・ハイシリコンアルミ合金加工に最適

Loading...

ND-S-NVD-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NダイヤNVドリル ND-S-NVDの型番ND-S-NVD-5のページです。
型番ND-S-NVD-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NダイヤNVドリル ND-S-NVD

NダイヤNVドリル ND-S-NVD

    EZドリル(3D用) EZDM形

    EZドリル(3D用) EZDM形

      高能率NVドリル KS-NVD

      高能率NVドリル KS-NVD

        メーカー ニチアロイ ダイジェット ニチアロイ
        通常価格 47,911円 23,669円 12,870円
        通常出荷日 1日目   3日目   1日目  
        被削材 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ
        工具材質 超硬 超硬 超硬
        シャンクタイプ ストレートシャンク - ストレートシャンク
        コーティング・表面処理 ノンコート 鋼用 ノンコート
        加工精度 H7 - H7

        NダイヤNVドリル ND-S-NVDのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        ND-S-NVD-13
        ND-S-NVD-14
        ND-S-NVD-15
        ND-S-NVD-6
        ND-S-NVD-7
        ND-S-NVD-8
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ドリル径(刃径)
        (mm)
        溝長
        (mm)
        全長
        (mm)
        シャンク径・MT No 先端高さ
        (mm)
        φD公差
        (mm)
        φd公差
        (mm)

        66,161円

        ( 72,777円 )
        1個 -

        1日目

        1370140143.8+0.010~+0.013-0.018~0

        66,161円

        ( 72,777円 )
        1個 -

        1日目

        1470140144+0.010~+0.013-0.018~0

        73,726円

        ( 81,099円 )
        1個 -

        1日目

        1580150164.3+0.010~+0.013-0.018~0

        47,911円

        ( 52,702円 )
        1個 -

        1日目

        6307061.7+0.005~+0.008-0.012~0

        49,488円

        ( 54,437円 )
        1個 -

        1日目

        74010082+0.007~+0.010-0.015~0

        49,488円

        ( 54,437円 )
        1個 -

        1日目

        84010082.3+0.007~+0.010-0.015~0

        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました