(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OS-NVD-5
油穴付NVドリル OS-NVD セッサクコウグ

油穴付NVドリル OS-NVD OS-NVD-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,956円
税込単価
13,152円

【特長】・下穴・センターモミ不要・一発加工で鏡面仕上げ可能・油穴付により5Dの...

詳細情報を確認する

型番

OS-NVD-5 解除

Loading...

OS-NVD-5 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OS-NVD-5

5
50
80
5
1.3
+0.004~+0.008
-0.012~0

1個

11,956( 13,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴・センターモミ不要
・一発加工で鏡面仕上げ可能
・油穴付により5Dの深穴加工に対応

Loading...

OS-NVD-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油穴付NVドリル OS-NVDの型番OS-NVD-5のページです。
型番OS-NVD-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付NVドリル OS-NVD

油穴付NVドリル OS-NVD

    NVドリル S-NVD

    NVドリル S-NVD

      トグロン ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

      トグロン ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

        マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ

        マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ

          超硬B&Fドリル CBFD

          超硬B&Fドリル CBFD

            超硬ロングB&Fドリル CBFDL

            超硬ロングB&Fドリル CBFDL

              難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

              難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

                無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                  VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

                  VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

                    NダイヤNVドリル ND-S-NVD

                    NダイヤNVドリル ND-S-NVD

                      ハイスペックルーマドリル

                      ハイスペックルーマドリル

                        NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

                        NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

                          TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                          TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                            メーカー ニチアロイ ニチアロイ イワタツール サイトウ製作所(ATOM・アトム) 東洋ドリル 東洋ドリル サイトウ製作所(ATOM・アトム) 日進工具 三菱マテリアル ニチアロイ サイトウ製作所(ATOM・アトム) ニチアロイ イワタツール
                            通常価格 11,956円 9,914円 4,647円 3,469円 5,076円 9,923円 3,608円 2,797円 9,013円 47,911円 3,922円 26,023円 5,215円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 - アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -

                            油穴付NVドリル OS-NVDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OS-NVD-10.03
                            OS-NVD-10.04
                            OS-NVD-10.05
                            OS-NVD-5.01
                            OS-NVD-5.02
                            OS-NVD-5.03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 先端高さ
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)

                            31,789円

                            ( 34,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.0375115102.5+0.005~+0.010-0.015~0

                            31,789円

                            ( 34,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.0475115102.5+0.005~+0.010-0.015~0

                            31,789円

                            ( 34,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.0575115102.5+0.005~+0.010-0.015~0

                            15,841円

                            ( 17,425円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.01508051.3+0.004~+0.008-0.012~0

                            15,841円

                            ( 17,425円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.02508051.3+0.004~+0.008-0.012~0

                            15,841円

                            ( 17,425円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.03508051.3+0.004~+0.008-0.012~0

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました