(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IS-NVD-8
鋳抜穴用NVドリル IS-NVD セッサクコウグ

鋳抜穴用NVドリル IS-NVD IS-NVD-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,205円
税込単価
22,226円

【特長】・鋳抜き穴に対して1パス仕上加工を実現。・従来のドリルに対して穴位置精...

詳細情報を確認する

型番

IS-NVD-8 解除

Loading...

IS-NVD-8 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
寸法 LU(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS-NVD-8

8
50
100
8
0.9
+0.005~+0.010
-0.009~0
1.15

1個

20,205( 22,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳抜き穴に対して1パス仕上加工を実現。
・従来のドリルに対して穴位置精度5倍向上。
・貫通穴加工時のバリ生成小。

カタログ

 

Loading...

IS-NVD-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳抜穴用NVドリル IS-NVDの型番IS-NVD-8のページです。
型番IS-NVD-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

    NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

    NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

      高能率NVドリル KS-NVD

      高能率NVドリル KS-NVD

        NダイヤNVドリル ND-S-NVD

        NダイヤNVドリル ND-S-NVD

          難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

          難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

            超硬ロングB&Fドリル CBFDL

            超硬ロングB&Fドリル CBFDL

              超硬B&Fドリル CBFD

              超硬B&Fドリル CBFD

                油穴付NVドリル OS-NVD

                油穴付NVドリル OS-NVD

                  無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                  無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                    超硬2枚刃リーディングドリル90° D922X

                    超硬2枚刃リーディングドリル90° D922X

                      NVドリル S-NVD

                      NVドリル S-NVD

                        超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

                        超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

                          SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

                          SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

                            メーカー ニチアロイ ニチアロイ ニチアロイ ニチアロイ サイトウ製作所(ATOM・アトム) 東洋ドリル 東洋ドリル ニチアロイ 日進工具 7 LEADERS ニチアロイ 7 LEADERS 岡崎精工
                            通常価格 16,826円 26,023円 12,870円 47,911円 3,608円 9,923円 5,076円 11,956円 2,797円 3,150円 9,914円 3,150円 3,361円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 アルミ 鋳鉄 / アルミ アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 鋳鉄 / アルミ - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - -
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク - -
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート - ノンコート 鋼用 - ノンコート - -
                            加工精度 H7 H7 H7 H7 - - - - - - - - -

                            鋳抜穴用NVドリル IS-NVDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IS-NVD-13
                            IS-NVD-14
                            IS-NVD-15
                            IS-NVD-8.5
                            IS-NVD-9
                            IS-NVD-9.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 先端高さ
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)
                            寸法 LU
                            (mm)

                            45,959円

                            ( 50,555円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1375140131.5+0.006~+0.012-0.011~01.9

                            55,194円

                            ( 60,713円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1475140141.6+0.006~+0.012-0.011~02.05

                            55,781円

                            ( 61,359円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1580140161.7+0.006~+0.012-0.011~02.2

                            26,495円

                            ( 29,145円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8.55010081+0.005~+0.010-0.009~01.2

                            24,059円

                            ( 26,465円 )
                            1個 -

                            1日目

                            96011591+0.005~+0.010-0.009~01.3

                            30,109円

                            ( 33,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.56011591.1+0.005~+0.010-0.009~01.4

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました