(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-NVD-9
高能率NVドリル KS-NVD セッサクコウグ

高能率NVドリル KS-NVD KS-NVD-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,869円
税込単価
20,756円

【特長】・高能率と高精度を両立・従来のドリルに対して加工時間1/3~1/5に短...

詳細情報を確認する

型番

KS-NVD-9 解除

Loading...

KS-NVD-9 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-NVD-9

9
75
115
9
1.9
+0.005~+0.010
-0.009~0

1個

18,869( 20,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率と高精度を両立
・従来のドリルに対して加工時間1/3~1/5に短縮

Loading...

KS-NVD-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高能率NVドリル KS-NVDの型番KS-NVD-9のページです。
型番KS-NVD-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高能率NVドリル KS-NVD

高能率NVドリル KS-NVD

    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

      メーカー ニチアロイ ミスミ
      通常価格 12,870円 2,370円
      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      被削材 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
      工具材質 超硬 超硬
      シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク
      コーティング・表面処理 ノンコート 鋼用
      加工精度 H7 -

      高能率NVドリル KS-NVDのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      KS-NVD-10.5
      KS-NVD-11
      KS-NVD-12
      KS-NVD-13
      KS-NVD-14
      KS-NVD-9.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ドリル径(刃径)
      (mm)
      溝長
      (mm)
      全長
      (mm)
      シャンク径・MT No 先端高さ
      (mm)
      φD公差
      (mm)
      φd公差
      (mm)

      28,933円

      ( 31,826円 )
      1個 -

      1日目

      10.575115102.2+0.006~+0.012-0.009~0

      26,338円

      ( 28,972円 )
      1個 -

      1日目

      1175115112.3+0.006~+0.012-0.011~0

      29,802円

      ( 32,782円 )
      1個 -

      1日目

      1290140122.5+0.006~+0.012-0.011~0

      36,944円

      ( 40,638円 )
      1個 -

      1日目

      1390140132.7+0.006~+0.012-0.011~0

      43,405円

      ( 47,746円 )
      1個 -

      1日目

      1490140142.9+0.006~+0.012-0.011~0

      24,216円

      ( 26,638円 )
      1個 -

      1日目

      9.57511592+0.005~+0.010-0.009~0

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました