(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-NVDS-17
NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS セッサクコウグ

NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS S-NVDS-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,171円
税込単価
43,088円

アルミニウム合金での下穴なし高精度加工に優れ、超硬素材を使用しているため高硬度...

詳細情報を確認する

型番

S-NVDS-17 解除

Loading...

S-NVDS-17の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)17溝長(mm)65
全長(mm)165シャンク径・MT No20
被削材鋳鉄[◎] / アルミ[◎]工具材質超硬
シャンクタイプストレートシャンクコーティング・表面処理ノンコート
先端高さ(mm)4.3φD公差(mm)+0.006~+0.012
φd公差(mm)-0.021~0加工精度H7

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-NVDS-17

17
65
165
20
4.3
+0.006~+0.012
-0.021~0

1個

39,171( 43,088円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金での下穴なし高精度加工に優れ、超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NVドリル(ショートサイズ) S-NVDSの型番S-NVDS-17のページです。
型番S-NVDS-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

NVドリル(ショートサイズ) S-NVDS

    超硬B&Fドリル CBFD

    超硬B&Fドリル CBFD

      超硬ロングB&Fドリル CBFDL

      超硬ロングB&Fドリル CBFDL

        鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

        鋳抜穴用NVドリル IS-NVD

          SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

          SNPDA 超硬NC用ポイントドリル OKコート

            難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

            難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

              油穴付NVドリル OS-NVD

              油穴付NVドリル OS-NVD

                高能率NVドリル KS-NVD

                高能率NVドリル KS-NVD

                  NダイヤNVドリル ND-S-NVD

                  NダイヤNVドリル ND-S-NVD

                    MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

                    MSP ガイド穴加工用 スターティングドリル

                      無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                      無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                        超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

                        超硬2枚刃リーディングドリル60° D921X

                          DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)

                          DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)

                            メーカー ニチアロイ 東洋ドリル 東洋ドリル ニチアロイ 岡崎精工 サイトウ製作所(ATOM・アトム) ニチアロイ ニチアロイ ニチアロイ 三菱マテリアル 日進工具 7 LEADERS 三菱マテリアル
                            通常価格 26,023円 5,076円 9,923円 16,826円 3,361円 3,608円 11,956円 12,870円 47,911円 3,840円 2,797円 3,150円 9,435円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            被削材 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 鋳鉄 / アルミ アルミ アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 - アルミ / 銅 / グラファイト
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - エンドミルシャンク - エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 ノンコート - ノンコート ノンコート - 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート - 鋼用 - 非鉄用(ダイヤコート)
                            加工精度 H7 - - H7 - - - H7 H7 - - - -

                            NVドリル(ショートサイズ) S-NVDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-NVDS-14
                            S-NVDS-15
                            S-NVDS-16
                            S-NVDS-18
                            S-NVDS-19
                            S-NVDS-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 先端高さ
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)

                            28,618円

                            ( 31,480円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1455125163.5+0.006~+0.012-0.018~0

                            31,260円

                            ( 34,386円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1565135163.8+0.006~+0.012-0.018~0

                            33,565円

                            ( 36,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1665135164+0.006~+0.012-0.018~0

                            42,474円

                            ( 46,721円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1875175204.5+0.006~+0.012-0.021~0

                            44,006円

                            ( 48,407円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1975175204.8+0.007~+0.014-0.021~0

                            46,709円

                            ( 51,380円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2075175205+0.007~+0.014-0.021~0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 先端高さ
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト