(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-NVD-13
NVドリル(テーパシャンク) ST-NVD セッサクコウグ

NVドリル(テーパシャンク) ST-NVD ST-NVD-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,244円
税込単価
47,568円

アルミニウム合金での下穴なし高精度加工に優れ、超硬素材を使用しているため高硬度...

詳細情報を確認する

型番

ST-NVD-13 解除

Loading...

ST-NVD-13 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
テーパーNO.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-NVD-13

13
100
180
3.3
+0.006~+0.012
MT1

1個

43,244( 47,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金での下穴なし高精度加工に優れ、超硬素材を使用しているため高硬度と弾性率を併せ持っています。

Loading...

ST-NVD-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NVドリル(テーパシャンク) ST-NVDの型番ST-NVD-13のページです。
型番ST-NVD-13に関する仕様情報を記載しております。

NVドリル(テーパシャンク) ST-NVDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-NVD-12
ST-NVD-14
ST-NVD-15
ST-NVD-16
ST-NVD-17
ST-NVD-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
先端高さ
(mm)
φD公差
(mm)
テーパーNO.

41,574円

( 45,731円 )
1個 -

1日目

121001803+0.006~+0.012MT1

43,750円

( 48,125円 )
1個 -

1日目

141152153.5+0.006~+0.012MT2

45,920円

( 50,512円 )
1個 -

1日目

151152153.8+0.006~+0.012MT2

50,050円

( 55,055円 )
1個 -

1日目

161152154+0.006~+0.012MT2

52,850円

( 58,135円 )
1個 -

1日目

171152154.3+0.006~+0.012MT2

53,270円

( 58,597円 )
1個 -

1日目

181252254.5+0.006~+0.012MT2

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました