(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-NVD-1
NVドリル S-NVD セッサクコウグ

NVドリル S-NVD S-NVD-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,952円
税込単価
13,147円

【特長】・下穴・センターモミ不要。・一発加工で鏡面仕上げ可能。

詳細情報を確認する

型番

S-NVD-1 解除

Loading...

S-NVD-1 の仕様・寸法情報

外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
形状タイプ
先端高さ(mm)
φD公差(mm)
φd公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-NVD-1

1
10
40
1
A
0.3
0~+0.003
0~+0.003

1個

11,952( 13,147円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴・センターモミ不要。
・一発加工で鏡面仕上げ可能。

Loading...

S-NVD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NVドリル S-NVDの型番S-NVD-1のページです。
型番S-NVD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NVドリル S-NVD

NVドリル S-NVD

    油穴付NVドリル OS-NVD

    油穴付NVドリル OS-NVD

      VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

      VCSSS ミラクル ドリル(3ミリシャンクシリーズ)

        マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ

        マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ

          トグロン ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

          トグロン ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング

            難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

            難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ

              ハイスペックルーマドリル

              ハイスペックルーマドリル

                超硬ロングB&Fドリル CBFDL

                超硬ロングB&Fドリル CBFDL

                  超硬B&Fドリル CBFD

                  超硬B&Fドリル CBFD

                    無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                    無限コーティング ミニチュアドリル MDR-R

                      TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                      TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                        マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズ

                        マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズ

                          スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

                          スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

                            メーカー ニチアロイ ニチアロイ 三菱マテリアル サイトウ製作所(ATOM・アトム) イワタツール サイトウ製作所(ATOM・アトム) サイトウ製作所(ATOM・アトム) 東洋ドリル 東洋ドリル 日進工具 イワタツール サイトウ製作所(ATOM・アトム) 住友電工ハードメタル
                            通常価格 9,914円 11,956円 9,013円 3,469円 4,647円 3,608円 3,922円 9,923円 5,076円 2,797円 5,215円 3,469円 6,429円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            被削材 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 / アルミ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            NVドリル S-NVDのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型の穴加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            プラスチック金型の穴加工に、このNVドリルを使用しました。金型の材質はアルミ7050です。仕上げ穴の加工で、ワイヤーや電気加工が使えないので、鏡面性に優れているこのドリルを選定しました。加工は、58mmの貫通穴で、有効長が深かったので、真円度や真直度が重要でした。使用した際に、メーカーのHPに加工条件が記載されておらず、加工条件がわからなかったので苦労しました。回転数や切削送り、切り込み量など参考データがあるとうれしいです。また、カタログには、下穴なしで使えるとありますが、下穴を開けずに使ったところ、1本折れてしまいました。下穴がないとダメです。加工精度や面荒さ、鏡面性を確保できたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の穴加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            プラスチック金型の穴加工に、このNVドリルを使用しました。金型の材質はアルミ7050です。仕上げ穴の加工で、ワイヤーや電気加工が使えないので、鏡面性に優れているこのドリルを選定しました。加工は、58mmの貫通穴で、有効長が深かったので、真円度や真直度が重要でした。使用した際に、メーカーのHPに加工条件が記載されておらず、加工条件がわからなかったので苦労しました。回転数や切削送り、切り込み量など参考データがあるとうれしいです。また、カタログには、下穴なしで使えるとありますが、下穴を開けずに使ったところ、1本折れてしまいました。下穴がないとダメです。加工精度や面荒さ、鏡面性を確保できたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴加工で使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/09
                            発売当初から何十年も使用している商品で、今回はミスミより購入しました。主にアルミ、真鍮に対して100本以上使用しています。品質にばらつきがあり、良いものと悪いものがあるので、もう少し品質が良くなると使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-NVD-1.01
                            S-NVD-1.02
                            S-NVD-1.03
                            S-NVD-1.04
                            S-NVD-1.05
                            S-NVD-1.06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 形状タイプ 先端高さ
                            (mm)
                            φD公差
                            (mm)
                            φd公差
                            (mm)

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.0110401.01A0.30~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.0210401.02A0.30~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.0310401.03A0.30~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.0410401.04A0.30~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.0510401.05A0.30~+0.0030~+0.003

                            13,942円

                            ( 15,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.0610401.06A0.30~+0.0030~+0.003

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました