(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用水冷TIGトーチ用交換部品です。WP-...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
種類
部品No.
適用トーチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18R-1

バレル用ネジ
No.7
WP-22A/WP-23A用

5個

428( 471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用水冷TIGトーチ用交換部品です。
WP-22A用/WP-23A用のバレル用ネジです。

カタログ

 

Loading...

18R-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)の型番18R-1のページです。
型番18R-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

    手動用トーチ パーツ

    手動用トーチ パーツ

      自動機用水冷トーチ パーツ(WP-27A/WP-27B用)

      自動機用水冷トーチ パーツ(WP-27A/WP-27B用)

        TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

        TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

          交換部品 ガスレンズコレットボディ

          交換部品 ガスレンズコレットボディ

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント

              TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

              TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

                TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

                  TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用

                  TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用

                    TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                    TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                      TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                      TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                        TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                        TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ダイヘン ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 428円 554円 552円 1,948円 3,127円 12,338円 4,003円 1,903円 2,441円 1,339円 4,572円 2,244円 8,717円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 - トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用

                            自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました