(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCA-B150
TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式) カバー

TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式) PCA-B150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,903円
税込単価
2,093円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用空冷TIGトーチ用交換部品、延長用アダ...

詳細情報を確認する

型番

PCA-B150 解除

Loading...

PCA-B150 の仕様・寸法情報

型番
種類
仕様
ネジサイズ
適応アダプター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCA-B150

絶縁ゴムカバー( PCA-B150)
-
-
PCA-AKS、PCA-SAN

1個

1,903( 2,093円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用空冷TIGトーチ用交換部品、延長用アダプターです。
【PCA-2】絶縁ゴムカバー付き、竹の子付き【PCA-B150】PCA-AKS/PCA-SAN用絶縁ゴムカバー【PCA-SAN】~150Amp.【PCA-SAN2】200Amp

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番種類ネジサイズ
PCA-SAN~150AMP.パワーケーブル側:Rc3/8-24UNF
PCA-SAN2200AMP.パワーケーブル側:Rc7/8-14UNF

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用の空冷TIGトーチのトーチスイッチ、パワーケーブル、ガスホースの長さを延長することが出来ます。

TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式) 使用方法

※代表例です。

カタログ

 

Loading...

PCA-B150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)の型番PCA-B150のページです。
型番PCA-B150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

    TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

    TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

      交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

      交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

        手動用トーチ パーツ

        手動用トーチ パーツ

          交換部品 ガスレンズコレットボディ

          交換部品 ガスレンズコレットボディ

            TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース

            TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース

              交換部品 コレット

              交換部品 コレット

                TIGトーチ交換部品 水冷パワーケーブル

                TIGトーチ交換部品 水冷パワーケーブル

                  TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                  TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                    TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                    TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

                          TIGトーチ交換部品 特殊ノズル クオーツノズル

                          TIGトーチ交換部品 特殊ノズル クオーツノズル

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 1,903円 4,572円 2,904円 554円 3,127円 4,832円 663円 14,617円 2,244円 4,003円 1,339円 6,902円 12,173円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用

                            TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCA-2
                            PCA-B200
                            PCA-SAN
                            PCA-SAN2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 仕様 ネジサイズ 適応アダプター

                            20,527円

                            ( 22,580円 )
                            1個 -

                            4日目

                            絶縁ゴムカバー(PCA-B150)〜150/200Amp.絶縁ゴムカバー付き、竹の子付きパワーケーブル側:Rc3/8-24UNF(ナットなし:Rc5/8-18UNF) パワーケーブル側:Rc3/8-24UNF-

                            2,247円

                            ( 2,472円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            絶縁ゴムカバー( PCA-B200)--PCA-SAN2

                            3,048円

                            ( 3,353円 )
                            1個 -

                            4日目

                            〜150Amp.-パワーケーブル側:Rc3/8-24UNF(ナットなし:Rc5/8-18UNF) パワーケーブル側:Rc3/8-24UNF-

                            4,572円

                            ( 5,029円 )
                            1個 -

                            4日目

                            200Amp.-パワーケーブル側:Rc7/8-14UNF-

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました