(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WC332X3
タングステン電極棒【10個入り】 タングステン

タングステン電極棒 WC332X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
3,698円
税込単価
4,068円

抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!!ウェルドクラフトが多種多様なテストの結...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他

(i)ご注意

  • トリウム入りタングステンは微量の放射性物質を含んでいます。トリウム入りタングステンの代わりにセリウム入り、ランタン入り、レア・アースタングステンを使用してください。

型番

WC332X3 解除

Loading...

WC332X3 の仕様・寸法情報

型番
種類
長さ
サイズ(mm)
電流
比率
ISO 6848:2004規格
溶接母材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WC332X3

2.0% セリウム入り
75mm
2.4
直流、交流インバータ
97.3% タングステン、1.80 〜2.20% セリウム、0.5% その他
WCe 20
炭素鋼、スレンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅( アルミニウム、マグネシウム)

1パック

10個入り

3,698( 4,068円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群のアークスタート性・耐久性・寿命!!ウェルドクラフトが多種多様なテストの結果選び抜いた最高品質のタングステン!!!
タングステンはTIG溶接において非消耗電極として使われますが、温度が高くなるにつれ徐々に先端は溶融し形状が変化してしまいます。セリウム、ランタン、ジルコニウムなどの酸化物は電極先端部の温度を低く保つ働きをするため、先端の溶融を抑え、形状をより長く保つことができます。先端が溶融してしまうと、酸化物供給されなくなってしまい再スタート性・アーク安定性に悪影響を及ぼすだけでなく、タングステンの母材中への混入など溶接欠陥の原因となります。この酸化物の移動、蒸発消失がスムーズに行われる様、タングステンの粒子はできるだけ細かく、大きさが均一である必要があります。また溶接時に一定量の酸化物が電極先端部へ供給される様、酸化物の大きさもまた小さく、均一分散されていなければなりません。高い基準を全てクリアしたプレミアム・タングステンは、抜群のアークスタート性・安定性・電極寿命を持っています。

(i)ご注意

  • トリウム入りタングステンは微量の放射性物質を含んでいます。トリウム入りタングステンの代わりにセリウム入り、ランタン入り、レア・アースタングステンを使用してください。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

タングステン電極棒【10個入り】 規格表

使用方法・使用事例

使用方法

タングステン電極棒【10個入り】 使用方法

※タングステン研磨以外の用途で使用された砥石・グラインダーを使いますと、溶接の品質を損なう恐れがあります。
タングステンを研磨する際は専用の研磨機をご使用ください。

カタログ

 

Loading...

WC332X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングステン電極棒の型番WC332X3のページです。
型番WC332X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステン電極棒

タングステン電極棒

    中型切断器用火口(アセチレン用)

    中型切断器用火口(アセチレン用)

      拡散型加熱器

      拡散型加熱器

        TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

        TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

          CO2・MAG溶接トーチ WT3510-MD用

          CO2・MAG溶接トーチ WT3510-MD用

            メーカー ウエルドクラフト 千代田精機 ヤマト産業 ウエルドクラフト ダイヘン
            通常価格 3,698円 1,400円 33,397円 1,948円 1,999円
            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   4日目   3日目~  
            用途 その他 その他 その他 トーチ用 -

            タングステン電極棒のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            WC532X7
            WG018X6
            WG116X6
            WG332X6
            WL2040X7
            WL2532X7
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            種類 長さ サイズ
            (mm)
            電流 比率 ISO 6848:2004規格 溶接母材

            33,957円

            ( 37,353円 )

            10個入り

            1パック -

            4日目

            2.0% セリウム入り175mm4.0直流、交流インバータ97.3% タングステン、1.80 〜2.20% セリウム、0.5% その他WCe 20炭素鋼、スレンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅( アルミニウム、マグネシウム)

            12,562円

            ( 13,818円 )

            10個入り

            1パック -

            2日目

            レア・アース150mm3.2直流、交流インバータ97.3% タングステン、セリウム、ランタン、イットリウム、その他WG全て

            4,003円

            ( 4,403円 )

            10個入り

            1パック -

            2日目

            レア・アース150mm1.6直流、交流インバータ97.3% タングステン、セリウム、ランタン、イットリウム、その他WG全て

            7,622円

            ( 8,384円 )

            10個入り

            1パック -

            2日目

            レア・アース150mm2.4直流、交流インバータ97.3% タングステン、セリウム、ランタン、イットリウム、その他WG全て

            4,144円

            ( 4,558円 )

            10個入り

            1パック -

            2日目

            2.0% ランタン入り175mm1.0直流97.3% タングステン、1.80 〜2.20% ランタン、0.5% その他WLa 20炭素鋼、スレンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅

            36,064円

            ( 39,670円 )

            10個入り

            1パック -

            4日目

            2.0% ランタン入り175mm4.0直流97.3% タングステン、1.80 〜2.20% ランタン、0.5% その他WLa 20炭素鋼、スレンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅

            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました