(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-B
TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型 スイッチ

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型 SW-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,079円
税込単価
3,387円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    トーチ用
  • 種類:
    押しボタンスイッチ B型

Loading...

SW-B の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
長さ
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-B

スイッチのみ
-
-

1個

3,079( 3,387円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチの押しボタンスイッチB型です。
スイッチのみ、切りっぱなし、防水プラグ付きの種類があります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型 製品特長
型番長さ
SW-Bスイッチのみ
SW-B44.3m(切りっぱなし)
SW-B4M4.3m(メタコン付き)
SW-B88.3m(切りっぱなし)
SW-B8M8.3m(メタコン付き)

■部品展開図

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型 部品展開図
 

■リスト

No.部品番号名称
1CS310Aトーチ本体 No.2付属
2598882カップガスケット
3CS110-BCLバックキャップ、長 全長 147mm No.6付属
4CS110-BCMバックキャップ、中 全長 48mm No.6付属
5CS110-BCSバックキャップ、短 全長 22mm No.6付属
698W77Oリング
7表1-1コレット
8表1-2コレットボディ
9表2-1ノズル
10表2-2ロングノズル L/XL
11表1-3ガスレンズコレットボディ
12表2-3ガスレンズノズル
1354N63-20大口径ガスレンズインシュレーター
14表1-4大口径ガスレンズコレット
15表1-5大口径ガスレンズコレットボディ
16表2-4大口径ガスレンズノズル
17表2-5大口径ガスレンズロングノズル L/XL/XXL
18CS110-Hハンドル
19表3-1ガスホース
20表3-2水ホース
21表3-3パワーケーブル
22表4ケーブルカバー
23-1表5スイッチ、レバー注1
23-2表5スイッチ、押しボタン(1F型)注1
23-3表5スイッチ、押しボタン(3型)注1
23-4SW-B8Mスイッチ、押しボタン(B型)注1

注1:溶接機により接続アダプター、スイッチコネクターが異なります。

カタログ

 

Loading...

SW-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型の型番SW-Bのページです。
型番SW-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型

    交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

    交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

      TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

      TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

        交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

        交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

              手動用トーチ パーツ

              手動用トーチ パーツ

                TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

                TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

                  交換部品 ガスレンズコレットボディ

                  交換部品 ガスレンズコレットボディ

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント

                      自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

                      自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

                        TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                        TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

                          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 3,079円 2,418円 7,665円 10,074円 6,902円 20,022円 554円 19,266円 3,127円 12,338円 428円 1,948円 9,095円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用
                            種類 押しボタンスイッチ B型 レバー型スイッチ 押しボタンスイッチ 3型 押しボタンスイッチ 1F型 - - - - - - - - -

                            TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-B003
                            SW-B4
                            SW-B4B
                            SW-B4M
                            SW-B8
                            SW-B8B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ 補足事項

                            4,003円

                            ( 4,403円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -0.3m(切りっぱなし)-

                            4,876円

                            ( 5,364円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(切りっぱなし)-

                            6,078円

                            ( 6,686円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(防水プラグ付き)-

                            8,723円

                            ( 9,595円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(メタコン付き)溶接機によりコネクターが異なります。

                            5,091円

                            ( 5,600円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -8.3m(切りっぱなし)-

                            8,088円

                            ( 8,897円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -8.3m(防水プラグ付き)-

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました