(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-38
TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型 スイッチ

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型 SW-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,947円
税込単価
10,942円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    トーチ用
  • 種類:
    押しボタンスイッチ 3型

Loading...

SW-38 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
長さ
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-38

-
8.3m(切りっぱなし)
-

1個

9,947( 10,942円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチの押しボタンスイッチ3型です。
スイッチのみ、切りっぱなし、メタコン付き、防水プラグ付きの種類があります。

カタログ

 

Loading...

SW-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型の型番SW-38のページです。
型番SW-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

    TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型

    TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型

      交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

      交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

        交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

        交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

            TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

            TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

              TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

              TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                手動用トーチ パーツ

                手動用トーチ パーツ

                  交換部品 ガスレンズコレットボディ

                  交換部品 ガスレンズコレットボディ

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                      TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

                          自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

                          自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 7,665円 3,079円 2,418円 10,074円 6,902円 4,003円 1,948円 554円 3,127円 8,717円 1,339円 20,022円 428円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用
                            種類 押しボタンスイッチ 3型 押しボタンスイッチ B型 レバー型スイッチ 押しボタンスイッチ 1F型 - - - - - - - - -

                            TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-3003
                            SW-34
                            SW-34B
                            SW-34M
                            SW-38B
                            SW-38M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ 補足事項

                            8,466円

                            ( 9,313円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -0.3m(切りっぱなし)-

                            11,785円

                            ( 12,964円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(切りっぱなし)-

                            13,617円

                            ( 14,979円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(防水プラグ付き)-

                            12,265円

                            ( 13,492円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(メタコン付き)溶接機によりコネクターが異なります。

                            11,621円

                            ( 12,783円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -8.3m(メタコン付き)-

                            16,076円

                            ( 17,684円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -8.3m(防水プラグ付き)溶接機によりコネクターが異なります。

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました