(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WP-280-12G-H
TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース ホース

TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース WP-280-12G-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,567円
税込単価
10,524円

【特長】耐熱ゴム製、ビニル製、ブレードホース製のホースからお選びいただけます。

詳細情報を確認する

型番

WP-280-12G-H 解除

Loading...

WP-280-12G-H の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
種類
長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-280-12G-H

-
ブレードホース(黒)
4.0m

1個

9,567( 10,524円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱ゴム製、ビニル製、ブレードホース製のホースからお選びいただけます。

カタログ

 

Loading...

WP-280-12G-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 水冷ガスホースの型番WP-280-12G-Hのページです。
型番WP-280-12G-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース

TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース

    TIGトーチ交換部品 水冷パワーケーブル

    TIGトーチ交換部品 水冷パワーケーブル

      TIGトーチ交換部品 水冷水ホース

      TIGトーチ交換部品 水冷水ホース

        TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

        TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

          TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

          TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

            交換部品 ガスレンズコレットボディ

            交換部品 ガスレンズコレットボディ

              TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

              TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

                TIGトーチ交換部品 空冷式パワーケーブル(二本式)

                TIGトーチ交換部品 空冷式パワーケーブル(二本式)

                  交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

                  交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                      TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                      TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                        TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                        TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                          TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                          TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 4,832円 14,617円 5,487円 1,903円 4,572円 3,127円 27,020円 22,627円 2,904円 8,717円 4,003円 1,339円 25,232円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用

                            TIGトーチ交換部品 水冷ガスホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40V82RL-H
                            41V30-H
                            45V09R-H
                            45V10-H
                            45V10R-H
                            WP-280-25G-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 種類 長さ

                            20,998円

                            ( 23,098円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -耐熱ゴム(R)7.6m

                            5,598円

                            ( 6,158円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -ビニール7.6m

                            7,568円

                            ( 8,325円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -ブレードホース(黒)3.8m

                            4,832円

                            ( 5,315円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -ビニール7.6m

                            13,543円

                            ( 14,897円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -ブレードホース(黒)7.6m

                            13,857円

                            ( 15,243円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -ブレードホース(黒)7.8m

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました