(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1726P
TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド ヘッド

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド 1726P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,673円
税込単価
16,140円

【特長】・TIGトーチ部品、フレキシブルトーチヘッドです。・フレキシブルトーチ...

詳細情報を確認する

Loading...

1726P の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1726P

1個

14,673( 16,140円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIGトーチ部品、フレキシブルトーチヘッドです。
・フレキシブルトーチヘッドは7種類あり、空冷式・水冷式の各種フレキシブルトーチと組み合わせて使用していただけます。用途に合わせてお選びください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ヘッド下からが自由自在に曲がるので(円錐状に仰角±110°)、ワーク形状に合わせられ、再び曲げるまでは後戻りしません。
  • 各パーツに選び抜かれた素材を使用しているため、耐久性は元より溶接時において溶接機が持つ性能を最大限発揮します。
  • パーツが組み立て式ですので、消耗や破損の場合はその部品のみ交換ができるため、経済的で作業時間のロスも減らす事が出来ます。

外形図

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド 使用方法

フレキシブルトーチヘッドは7種類あり、空冷式・水冷式の各種フレキシブルトーチと組み合わせて使用していただけます。用途に合わせてお選びください。

カタログ

 

Loading...

1726Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッドの型番1726Pのページです。
型番1726Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

      TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

      TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

          TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

          TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

            TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

            TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

              交換部品 ガスレンズコレットボディ

              交換部品 ガスレンズコレットボディ

                TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

                TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

                  TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                  TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル

                    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル

                      TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                      TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

                          TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                          TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 8,717円 6,902円 1,948円 20,022円 1,339円 1,903円 3,127円 19,266円 4,572円 978円 2,244円 9,095円 4,003円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用

                            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1726
                            24
                            24-90
                            9-70
                            9-90
                            9P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            8,717円

                            ( 9,589円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10,955円

                            ( 12,051円 )
                            1個 -

                            4日目

                            13,007円

                            ( 14,308円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9,267円

                            ( 10,194円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12,235円

                            ( 13,459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12,235円

                            ( 13,459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました