(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-F8B
交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型 スイッチ

交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型 SW-F8B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,621円
税込単価
12,783円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    トーチ用
  • 種類:
    押しボタンスイッチ 1F型

Loading...

SW-F8B の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
長さ
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-F8B

-
8.3m(防水プラグ付き)
-

1個

11,621( 12,783円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチの押しボタンスイッチ1F型です。
スイッチのみ、切りっぱなし、メタコン付き、防水プラグ付きの種類があります。

カタログ

 

Loading...

SW-F8Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型の型番SW-F8Bのページです。
型番SW-F8Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

    TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型

    TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型

      交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

      交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

        TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

        TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

              手動用トーチ パーツ

              手動用トーチ パーツ

                TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                  TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                  TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

                    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

                      TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

                      TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

                        自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

                        自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

                          TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                          TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 10,074円 3,079円 2,418円 7,665円 19,266円 6,902円 554円 8,717円 4,572円 20,022円 9,095円 428円 2,244円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用
                            種類 押しボタンスイッチ 1F型 押しボタンスイッチ B型 レバー型スイッチ 押しボタンスイッチ 3型 - - - - - - - - -

                            交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-F003
                            SW-F4
                            SW-F4B
                            SW-F4M
                            SW-F8
                            SW-F8M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 長さ 補足事項

                            10,074円

                            ( 11,081円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -0.3m(切りっぱなし)-

                            13,592円

                            ( 14,951円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(切りっぱなし)-

                            13,840円

                            ( 15,224円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(防水プラグ付き)-

                            12,143円

                            ( 13,357円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -4.3m(メタコン付き)溶接機によりコネクターが異なります。

                            10,986円

                            ( 12,085円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -8.3m(切りっぱなし)-

                            16,076円

                            ( 17,684円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -8.3m(メタコン付き)溶接機によりコネクターが異なります。

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました