(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:200CE
TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント コイルエレメント

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント 200CE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,365円
税込単価
16,902円

【特長】・TIGトーチ部品、一体型コイルエレメントです。2種類あり、空冷式フレ...

詳細情報を確認する

Loading...

200CE の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

200CE

1個

15,365( 16,902円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TIGトーチ部品、一体型コイルエレメントです。2種類あり、空冷式フレキシブルトーチのWP-150AおよびWP-200Aと組み合わせて使用していただけます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント 外観図1

一体型コイルエレメント150CE

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント 外観図2

一体型コイルエレメント200CE

規格表

型番D(mm)全長(mm)外径(mm)適用トーチ
150CE5861.520WP-150A
200CE586523WP-200A

外形図

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

WP-150A/WP-200A(3点組立型)【80Amp~200Amp..】

■2つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて効率アップ

ラバーブーツとコイルエレメントが一体になっている3点組立型フレキシブルトーチ。
ガス流量を挙げてもガス漏れの心配がありません。
TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント ヘッド部分可動イメージ

ヘッド部分可動イメージ

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント トーチセットイメージ

トーチセットイメージ WP150A-12R-1726

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント 使用例

注意・禁止事項

150CEはWP-150Aに、200CEはWP-200Aに使用します。

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント 注意禁止事項

カタログ

 

Loading...

200CEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメントの型番200CEのページです。
型番200CEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント

TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメント

    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

    TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 コイルエレメント

      TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

      TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドRF

        自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

        自動機用水冷・空冷トーチ パーツ(WP-22A/WP-23A/他)

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型ヘッドF

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ラバーブーツ

            TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ラバーブーツ

              ワイヤ送給装置 CMAW-7401用

              ワイヤ送給装置 CMAW-7401用

                TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                  TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                  TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 ヘッド

                    手動用トーチ パーツ

                    手動用トーチ パーツ

                      TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用

                      TIG電極自動交換溶接トーチ MWP-2001C(200A)用

                        メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ダイヘン ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ダイヘン
                        通常価格 12,338円 9,095円 20,022円 428円 19,266円 2,832円 4,560円 1,948円 8,717円 554円 2,441円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 - トーチ用 トーチ用 トーチ用 -

                        TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 一体型コイルエレメントのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        150CE
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        12,338円

                        ( 13,572円 )
                        1個 -

                        4日目

                        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました