(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13N08
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル ノズル

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 13N08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
978円
税込単価
1,076円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

13N08 の仕様・寸法情報

型番
番手
先端内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13N08

4
6.4

1個

978( 1,076円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルの標準ノズルです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

13N08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズルの型番13N08のページです。
型番13N08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル

    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

      TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

      TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

        TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

        TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

          変換ソケット

          変換ソケット

            交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

            交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型

              TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

              TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

                TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                  低圧式手動ガス溶接器火口

                  低圧式手動ガス溶接器火口

                    サンロックOP-1

                    サンロックOP-1

                      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

                      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

                        メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト 阪口製作所 ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト 小池酸素工業 阪口製作所 ウエルドクラフト
                        通常価格 978円 1,082円 27,020円 25,232円 1,919円 10,074円 7,665円 2,244円 1,673円 1,333円 14,247円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   5日目   7日目   4日目  
                        用途 トーチ用 - トーチ用 トーチ用 - トーチ用 トーチ用 トーチ用 - - トーチ用

                        TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        13N09
                        13N10
                        13N11
                        13N12
                        13N13
                        A53N24
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        番手 先端内径
                        (mm)

                        978円

                        ( 1,076円 )
                        1個 -

                        4日目

                        58.0

                        978円

                        ( 1,076円 )
                        1個 -

                        4日目

                        69.6

                        978円

                        ( 1,076円 )
                        1個 -

                        4日目

                        711.0

                        978円

                        ( 1,076円 )
                        1個 -

                        4日目

                        812.7

                        978円

                        ( 1,076円 )
                        1個 -

                        4日目

                        1016

                        2,498円

                        ( 2,748円 )
                        1個 -

                        4日目

                        46.4

                        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました