(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:18CG
TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート ガスケット

TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート 18CG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品のカップガスケッ...

詳細情報を確認する

Loading...

18CG の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18CG

-

1個

1,225( 1,348円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品のカップガスケット/インサートです。
適用トーチはヘッドとトーチがあります。

カタログ

 

Loading...

18CGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサートの型番18CGのページです。
型番18CGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

    TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

    TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

        TIGトーチ交換部品 扁平ノズル 扁平ガスレンズノズル(アルミナ )

        TIGトーチ交換部品 扁平ノズル 扁平ガスレンズノズル(アルミナ )

          TIGトーチ交換部品 特殊ノズル クオーツノズル

          TIGトーチ交換部品 特殊ノズル クオーツノズル

            交換部品 ガスレンズコレットボディ

            交換部品 ガスレンズコレットボディ

              TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズノズル

              TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズノズル

                TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル

                TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル

                  TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL

                  TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL

                    TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                    TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                      TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                      TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

                        TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

                        TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

                          交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

                          交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 1,225円 25,232円 1,082円 22,489円 12,173円 3,127円 2,520円 978円 18,881円 4,003円 1,948円 27,020円 2,904円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 - トーチ用 トーチ用 トーチ用 - トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用

                            TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            18CG20
                            18NG
                            53N22
                            598882
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スタビー用

                            3,529円

                            ( 3,882円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -

                            2,660円

                            ( 2,926円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました