(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:45V41
交換部品 ガスレンズコレットボディ レンズ

交換部品 ガスレンズコレットボディ 45V41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,127円
税込単価
3,440円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品のガスレンズコレ...

詳細情報を確認する

Loading...

45V41 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
電極径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45V41

-
0.5

1個

3,127( 3,440円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品のガスレンズコレットボディです。
AタイプからHタイプまであり、大口径ガスレンズ、スタビー用がそれぞれあります。
【用途】
ヘッド、トーチ用と適用トーチに合わせてご使用いただけます。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

交換部品 ガスレンズコレットボディ Aタイプ外観図

Aタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Bタイプ外観図

Bタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Cタイプ外観図

Cタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Dタイプ外観図

Dタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Eタイプ外観図

Eタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Fタイプ外観図

Fタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Gタイプ外観図

Gタイプ

交換部品 ガスレンズコレットボディ Hタイプ外観図

Hタイプ

製品の基本仕様・特長

型番電極径(mm)タイプ詳細タイプ適用トーチ
45V410.5A-ヘッド
24/24-90/9-70/9-90
トーチ
WP-9F
WP-R9F
WP-24
WP-9/9P
WP-24W
WP-20/20P
WP-280
CS310
W-375
WP-23A/B
WP-22A/B
45V421.0
45V431.6
45V442.4
45V453.2
45V0204S0.5-1.0B大口径ガスレンズヘッド
9-70/9-90
トーチ
WP-9F
WP-R9F
WP-9/9P
WP-20/20P
WP-280
CS310
W-375
WP-23A/B
WP-22A/B
45V116S1.6
45V64S2.4
995795S3.2
45V290.5C-ヘッド
1726/1726P
トーチ
WP-17F
WP-26F
WP-R17F
WP-R26F
WP-17A
WP-17-PSH
WP-26
WP-26P
WP-18
WP-18SP
CS410
WP-18P
17GL0401.0Dスタビー用
17GL1161.6
17GL3322.4
17GL183.2
45V02040.5-1.0E大口径ガスレンズ
18GL020.5F-WP-18SC
18GL041.0
18GL161.6
18GL322.4
18GL183.2
18GL534.0
18GL364.8
11GL161.6G-WP-12
11GL322.4
11GL183.2
11GL534.0
11GL364.8
49V231.6H-WP-27A/B
WP-27AAC
WP-27BHD
49V242.4
49V253.2
49V264.0
49V274.8
49V286.4

カタログ

 

Loading...

45V41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換部品 ガスレンズコレットボディの型番45V41のページです。
型番45V41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換部品 ガスレンズコレットボディ

交換部品 ガスレンズコレットボディ

    大型B号切断火口(アセチレン用)

    大型B号切断火口(アセチレン用)

      変換ニップル

      変換ニップル

        ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ

        ガス加温器サン・クリーンヒーター SCHシリーズ

          サンロックGV-1

          サンロックGV-1

            メーカー ウエルドクラフト ヤマト産業 阪口製作所 ユタカ 阪口製作所
            通常価格 3,127円 6,303円 1,919円 231,787円 3,564円
            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   7日目  
            用途 トーチ用 - - - -

            交換部品 ガスレンズコレットボディのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            筐体製作
            評価 5.0満足度:5.02020/02/20
            必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            17GL116
            17GL18
            17GL332
            45V42
            45V43
            45V44
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ 電極径
            (mm)

            4,328円

            ( 4,761円 )
            1個 -

            4日目

            スタビー用1.6

            4,328円

            ( 4,761円 )
            1個 -

            4日目

            スタビー用3.2

            4,328円

            ( 4,761円 )
            1個 -

            4日目

            スタビー用2.4

            3,760円

            ( 4,136円 )
            1個 -

            4日目

            -1.0

            3,760円

            ( 4,136円 )
            1個 あり

            4日目

            -1.6

            3,760円

            ( 4,136円 )
            1個 -

            4日目

            -2.4

            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました