(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,247円 ~ 14,978円
税込価格
15,672円 ~ 16,476円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズル...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
電極径(mm)
テーパー長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
19.0

1個

14,247( 15,672円 )

4日目

10
16.0

1個

14,348( 15,783円 )

4日目

8
12.7

1個

14,328( 15,761円 )

4日目

6
9.6

1個

14,978( 16,476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルのロングノズルLです。
【用途】
トーチ用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル

    TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル

      交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

      交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

        TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

        TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

          “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

          “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

            “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

            “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

              TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

              TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                低圧式手動ガス溶接器火口

                低圧式手動ガス溶接器火口

                  TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                  TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                    加熱用火口

                    加熱用火口

                      500型切断火口

                      500型切断火口

                        厚物切断用火口

                        厚物切断用火口

                          交換部品 バックキャップ

                          交換部品 バックキャップ

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト 千代田精機 千代田精機 ウエルドクラフト 小池酸素工業 ウエルドクラフト 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ウエルドクラフト
                            通常価格 14,247円 4,213円 2,904円 7,665円 4,800円 3,321円 4,003円 1,596円 2,244円 12,775円 2,305円 116,280円 1,826円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 その他 その他 トーチ用 - トーチ用 - - - トーチ用

                            TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました