(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:54N14L
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル ノズル

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル 54N14L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,430円
税込単価
4,873円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズル...

詳細情報を確認する

Loading...

54N14L の仕様・寸法情報

型番
番手
先端内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

54N14L

8
12.7

1個

4,430( 4,873円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルのロングノズルです。
【用途】
トーチ用

カタログ

 

Loading...

54N14Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズルの型番54N14Lのページです。
型番54N14Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル

    交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

    交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L

        TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

        TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型

          “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

          “ミニセーブ”(チヨコックタイプ)

            “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

            “ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)

              TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

              TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                  低圧式手動ガス溶接器火口

                  低圧式手動ガス溶接器火口

                    加熱用火口

                    加熱用火口

                      500型切断火口

                      500型切断火口

                        交換部品 バックキャップ

                        交換部品 バックキャップ

                          100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

                          100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト 千代田精機 千代田精機 ウエルドクラフト ウエルドクラフト 小池酸素工業 小池酸素工業 小池酸素工業 ウエルドクラフト 小池酸素工業
                            通常価格 4,213円 2,904円 14,247円 7,665円 4,800円 3,321円 4,003円 2,244円 1,596円 12,775円 2,305円 1,826円 12,379円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 その他 その他 トーチ用 トーチ用 - - - トーチ用 -

                            TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10N47L
                            10N48L
                            10N49L
                            54N15L
                            54N16L
                            54N17L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            番手 先端内径
                            (mm)

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 -

                            4日目

                            711.0

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 -

                            4日目

                            69.6

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 -

                            4日目

                            58.0

                            4,430円

                            ( 4,873円 )
                            1個 -

                            4日目

                            711.0

                            4,430円

                            ( 4,873円 )
                            1個 -

                            4日目

                            69.6

                            4,430円

                            ( 4,873円 )
                            1個 -

                            4日目

                            58.0

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました