(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13N23
交換部品 コレット コレット

交換部品 コレット 13N23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
663円
税込単価
729円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品のコレットです。...

詳細情報を確認する

Loading...

13N23 の仕様・寸法情報

型番
詳細タイプ
電極径(mm)
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13N23

-
2.4
-

5個

663( 729円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品のコレットです。
ガスレンズ用、スタビー用、大口径ガスレンズ用がそれぞれあります。
【用途】
トーチ用

カタログ

 

Loading...

13N23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換部品 コレットの型番13N23のページです。
型番13N23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換部品 コレット

交換部品 コレット

    TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

    TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

      TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

      TIGトーチ交換部品 ガスレンズインシュレータ

        手動用トーチ パーツ

        手動用トーチ パーツ

          交換部品 ガスレンズコレットボディ

          交換部品 ガスレンズコレットボディ

            TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

            TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

              交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

              交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

                TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                  TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                  TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

                    TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                    TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

                      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

                        TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                        TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル

                          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

                          TIGトーチ交換部品 フレキシブルトーチ部品 トーチボディ

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 663円 1,339円 1,948円 554円 3,127円 1,903円 2,904円 4,572円 4,003円 25,232円 1,082円 2,244円 6,902円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 - トーチ用 トーチ用

                            交換部品 コレットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10N25HD
                            10N25S
                            13N20
                            13N23L
                            13N24
                            13N24L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 電極径
                            (mm)
                            補足事項

                            2,705円

                            ( 2,976円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -3.2-

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            1個 -

                            4日目

                            スタビー用3.2-

                            663円

                            ( 729円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -0.5-

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            大口径ガスレンズ用2.4-

                            663円

                            ( 729円 )
                            5個 -

                            4日目

                            -3.2-

                            1,537円

                            ( 1,691円 )
                            1個 -

                            4日目

                            大口径ガスレンズ用3.2-

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました