(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:12N03
交換部品 ラヴァノズル ロングノズル ノズル

交換部品 ラヴァノズル ロングノズル 12N03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,604円
税込単価
7,264円

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品ラヴァノズルのロ...

詳細情報を確認する

Loading...

12N03 の仕様・寸法情報

型番
番手
先端内径(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12N03

4
6.4
ロングノズル

1個

6,604( 7,264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品ラヴァノズルのロングノズルです。
【用途】
トーチ用

カタログ

 

Loading...

12N03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換部品 ラヴァノズル ロングノズルの型番12N03のページです。
型番12N03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

交換部品 ラヴァノズル ロングノズル

    TIGトーチ交換部品 特殊ノズル クオーツノズル

    TIGトーチ交換部品 特殊ノズル クオーツノズル

      交換部品 ガスレンズコレットボディ

      交換部品 ガスレンズコレットボディ

        TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

        TIGトーチ交換部品 接続アダプター 延長用アダプター(空冷式)

          手動用トーチ パーツ

          手動用トーチ パーツ

            TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

            TIGトーチ交換部品 ハンドル/バーレル

              TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

              TIGトーチ交換部品 コレットボディ・チャック

                TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL

                TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL

                  TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

                  TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル

                    交換部品 コレット

                    交換部品 コレット

                      TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                      TIGトーチ交換部品 接続アダプター 標準アダプター

                        TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

                        TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

                          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル

                          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル

                            メーカー ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト ウエルドクラフト
                            通常価格 2,904円 12,173円 3,127円 1,903円 554円 4,003円 1,339円 18,881円 27,020円 663円 4,572円 1,082円 4,213円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目  
                            用途 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 トーチ用 - トーチ用

                            交換部品 ラヴァノズル ロングノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            105Z60
                            105Z61
                            12N02
                            53N26
                            53N28
                            796F70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            番手 先端内径
                            (mm)
                            詳細タイプ

                            7,957円

                            ( 8,753円 )
                            1個 -

                            4日目

                            58.0ロングノズル

                            6,621円

                            ( 7,283円 )
                            1個 -

                            4日目

                            711.0ロングノズル

                            6,170円

                            ( 6,787円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            69.6ロングノズル

                            4,962円

                            ( 5,458円 )
                            1個 -

                            4日目

                            69.6ロングノズル

                            2,904円

                            ( 3,194円 )
                            1個 -

                            4日目

                            46.4ロングノズル

                            6,440円

                            ( 7,084円 )
                            1個 -

                            4日目

                            34.7ロングノズルL

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました