(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DS812SLR
USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ デジタルゲージ

USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ DS812SLR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,201円 62,543円
税込単価
76,121円 68,797円

【特長】・マグネスケールの高精度・耐久性はそのままに、トレーサブルなデジタルゲ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • ケーブル長さ(m):
    ゲージ/インターポレーションBOX間:2、インターポレーションBOX/USB間:0.5
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mm±0.5mm
  • 保護等級:
    IP67
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    -20~60
  • 電源電圧:
    DC 5V
  • 耐振動(m/s²):
    100(20~2kHz)
  • 耐衝撃(m/s²):
    1000(11ms)
  • 通信インターフェイス:
    USB 2.0
  • 推奨動作環境:
    CPU:Intel Core i3または同等以上、RAM:1GB以上、OS:Windows7/Windows10(32bit/64bit)
  • 最大消費電流(mA):
    120

(i)ご注意

  • PCセットアップに必要なドライバ、ミドルウェア、アプリケーションソフト、サンプルソフトはマグネスケールのWebサイトで提供されています。

型番

DS812SLR 解除

Loading...

DS812SLR の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1µm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

  • 測定範囲:12mm
  • 最高分解能:0.1μm
  • 精度:1μm(0.1μm分解能)、1.5μm(0.5μm分解能)
  • 高応答速度:80m/min
  • 軸受構造:ボールスプライン方式のベアリング採用により摺動性能向上
  • 高耐久性:摺動回数2億7千万回以上
  • 保護等級:IP67対応(ライトアングルタイプはエアチューブを装着時)
  • 原点内蔵:スピンドル移動1mmの位置
  • 強固に固定できるフランジタイプもあります。

寸法図

型番リスト

型番
測定範囲
最高分解能(μm)
測定子
構造
精度(μm)
測定力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS812SLR

12mm
0.1
超硬合金球面付きM2.5
ライトアングル
1
上方向:0.40±0.30N、横方向:0.50±0.30N、下方向:0.60±0.30N

1個

69,201円

62,543

( 68,797円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネスケールの高精度・耐久性はそのままに、トレーサブルなデジタルゲージの測定値をUSBでパソコンに直結
・計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供

(i)ご注意

  • PCセットアップに必要なドライバ、ミドルウェア、アプリケーションソフト、サンプルソフトはマグネスケールのWebサイトで提供されています。

カタログ

Loading...

DS812SLRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBデジタルゲージ DS800Sシリーズの型番DS812SLRのページです。
型番DS812SLRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

    測長ユニット DT32(標準タイプ)

    測長ユニット DT32(標準タイプ)

      リニヤスケール(スリムタイプ)

      リニヤスケール(スリムタイプ)

        測長ユニット DT32(防滴タイプ)

        測長ユニット DT32(防滴タイプ)

          温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

          温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

            DK50/100(防滴タイプ)

            DK50/100(防滴タイプ)

              DK50/100(標準タイプ)

              DK50/100(標準タイプ)

                リニヤスケール(標準タイプ)

                リニヤスケール(標準タイプ)

                  MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

                  MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

                    スケールユニット GB-ERシリーズ

                    スケールユニット GB-ERシリーズ

                      DK812S(高分解能タイプ)

                      DK812S(高分解能タイプ)

                        U-WAVE-T専用接続ケーブル

                        U-WAVE-T専用接続ケーブル

                          DK830S(ライトタイプアングル)

                          DK830S(ライトタイプアングル)

                            メーカー マグネスケール マグネスケール ミツトヨ マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール ミツトヨ マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ マグネスケール
                            通常価格 61,974円 29,533円 94,226円 32,045円 44,639円 75,489円 80,912円 104,958円 18,711円 99,450円 73,743円 5,569円 122,519円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目~   2日目~   25日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 測定子 リニアスケール(測長ユニット) - リニアスケール(測長ユニット) - 測定子 測定子 - カウンタ リニアスケール(測長ユニット) 測定子 接続ケーブル 測定子
                            ケーブル長さ(m) ゲージ/インターポレーションBOX間:2、インターポレーションBOX/USB間:0.5 2 - 2 - 2.4 2.4 - - 3 2.4 - 2.4
                            原点位置 スピンドル移動1mm±0.5mm 無し - 無し - スピンドル移動1mmの位置 スピンドル移動1mmの位置 - - - スピンドル移動1mmの位置 - スピンドル移動1mmの位置
                            保護等級 IP67 - - IP64相当 - IP64 IP50 - - - ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67) - IP53/IP67
                            使用温度範囲(℃) 0~50 0~50 - 0~50 - 0~50 0~50 - - - 0~50 - 0~50

                            USBデジタルゲージ DS800Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DS805SFR5
                            DS805SLR
                            DS805SLR5
                            DS812SLR5
                            DS812SR
                            DS812SR5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲 最高分解能
                            (μm)
                            測定子 構造 精度
                            (μm)
                            測定力

                            65,372円

                            ( 71,909円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5mm0.5スチール球面付きM2.5フランジ1.5上方向:0.35±0.25N、横方向:0.40±0.25N、下方向:0.45±0.25N

                            69,201円

                            ( 76,121円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            5mm0.1超硬合金球面付きM2.5ライトアングル1上方向:0.35±0.25N、横方向:0.40±0.25N、下方向:0.45±0.25N

                            65,372円

                            ( 71,909円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5mm0.5スチール球面付きM2.5ライトアングル1.5上方向:0.35±0.25N、横方向:0.40±0.25N、下方向:0.45±0.25N

                            65,372円

                            ( 71,909円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12mm0.5スチール球面付きM2.5ライトアングル1.5上方向:0.40±0.30N、横方向:0.50±0.30N、下方向:0.60±0.30N

                            66,928円

                            ( 73,621円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            12mm0.1超硬合金球面付きM2.5ストレート1上方向:0.40±0.30N、横方向:0.50±0.30N、下方向:0.60±0.30N

                            61,974円

                            ( 68,171円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12mm0.5スチール球面付きM2.5ストレート1.5上方向:0.40±0.30N、横方向:0.50±0.30N、下方向:0.60±0.30N

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました