(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】電動で使いやすく高性能なMPAシリーズの換装用パーツ。・適合本体:MP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション

型番

AX-LOW-1200 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特徴】
A&D 電動ピペットMPAシリーズ用のOptionになります。
必要に応じて消耗品をご選択ください。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:AX-BAT-MPA以外は内蔵・同梱してません。AX-BAT-MPAは製品自体がリチウム電池になります。SDSがご必要な場合はご依頼ください。

選定サポート情報

型名品名適合するピペットJANコード画像
AX-LOW-10MPA-10用 ロアパーツMPA-104981046611282 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-LOW-10(4981046611282_MPA).jpg
AX-LOW-20MPA-20用 ロアパーツMPA-204981046611299 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-LOW-20(4981046611299).jpg
AX-LOW-200MPA-200用 ロアパーツMPA-2004981046611329 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-LOW-200(4981046611329).jpg
AX-LOW-1200MPA-1200用 ロアパーツMPA-12004981046611336 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-LOW-1200(4981046611336).jpg
AX-LOW-10000MPA-10000用 ロアパーツ◆1MPA-100004981046110419 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-LOW-10000(4981046110419).jpg
AX-FILTER-10MLMPA-10000用 フィルタ(100個入り)MPA-100004981046110402 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-FILTER-10ML(4981046110402).jpg
AX-CART-1200交換カートリッジ 1200μL用(96本入り)10セット〔電子滅菌済〕MPA-12004981046611381 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-CART-1200(4981046611381_交換カートリッジ1200用).jpg
AX-BOX-200A空ボックス(ロック付き) 10/20/200μL用〔在庫限り〕MPA-10
MPA-20
MPA-200
4981046611398 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOX-200A(4981046611398_MPA).jpg
AX-BOX-1200A空ボックス(ロック付き) 1200μL用〔在庫限り〕MPA-12004981046611404 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOX-1200A(4981046611404_MPA).jpg
AX-BOX-200B空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用MPA-10
MPA-20
MPA-200
4981046611411 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOX-200B(4981046611411)MPA.jpg
AX-BOX-1200B空ボックス(ロックなし) 1200μL用MPA-12004981046611428 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOX-1200B(4981046611428)MPA.jpg
AX-BULK-10ML-A10mLチップ(イジェクト可能 250本/袋) 〔在庫限り〕MPA-100004981046131117 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BULK-10ML-A(4981046131117_バルクチップ)_01.jpg
AX-BULK-10ML-B10mLチップ(目盛り付き 200本/袋)◆1MPA-100004981046131124 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BULK-10ML-B(4981046131124_バルクチップ)_01.jpg
AX-BOXT-10ML-B10mLボックス(目盛り付き 25本入り)◆1MPA-100004981046132947 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOXT-10ML-B(4981046130769).jpg
AX-BOXT-10ML-BS10mL滅菌ボックス(目盛り付き 25本入り)◆1MPA-100004981046132930 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOXT-10ML-BS(4981046130776).jpg
AX-BOXT-10ML-A10mLボックス(目盛りなし 36本入り イジェクタ可能 オートクレーブ不可)〔在庫限り〕MPA-100004981046131698 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOXT-10ML-A(4981046131698).jpg
AX-BOXT-10ML-AS10mL滅菌ボックス(目盛りなし 36本入り イジェクタ可能オートクレーブ不可)〔在庫限り〕MPA-100004981046131681 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BOXT-10ML-AS(4981046131681).jpg
AX-GL-200/1200200/1200μL用ガラスチップ ホウケイ酸ガラス-1 (JIS R 3503 JR-1) 
10個入り/接続アダプタ〔グレー〕2個付属
※オートクレーブ可(オートクレーブ条件:121℃、2 気圧、20 分)
MPA-200
MPA-1200
4981046151627 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-GL-200_1200(4981046151627_2001200UL用ガラスチップセット).jpg
AX-GL-10ML10mL用ガラスチップ ホウケイ酸ガラス-1 (JIS R 3503 JR-1) 
10個入り/接続アダプタ〔ブルー〕2個付属
※オートクレーブ可(オートクレーブ条件:121℃、2 気圧、20 分)
MPA-100004981046151634 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-GL-10ML(4981046151634_10mL用ガラスチップセット).jpg
AX-ADP-200/1200200/1200μL用接続アダプタ シリコンゴム製(グレー) 10個入り
※オートクレーブ可(オートクレーブ条件:121℃、2 気圧、20 分)
※市販のパスツールピペット(胴外径φ7mm)使用可
MPA-200
MPA-1200
4981046151641 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-ADP-200_1200(4981046151641_2001200ULガラスチップ接続アダプ.jpg
AX-ADP-10ML10mL用接続アダプタ シリコンゴム製(ブルー) 10個入り
※オートクレーブ可(オートクレーブ条件:121℃、2 気圧、20 分)
MPA-100004981046151658 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-ADP-10ML(4981046151658_10MLガラスチップ接続アダプタ.jpg
AX-ST-ACRアクリルスタンド全モデル適応4981046609142 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-ST-ACR(4981046609142).jpg
AX-ST-SUSステンレススタンド全モデル適応4981046611244 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-ST-SUS(4981046611244).jpg
AX-HA-STDピペットハンガー(非充電、壁面接着タイプ )全モデル適応4981046611275 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-HA-STD(4981046611275).jpg
AX-BAT-MPAMPA用バッテリ全モデル適応4981046611343 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-BAT-MPA(4981046611343).jpg
AX-ST-CH-A1充電スタンド【特許取得済】
(1台用、連結用電源ケーブル<AX-KO4730-10>1本付属、3台まで連結可能)
全モデル適応4981046611268 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-ST-CH-A1(4981046611268).jpg
AX-ST-CH-M4充電スタンド(4台掛け)全モデル適応4981046612531 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-ST-CH-M4(4981046612531).jpg
AX-KO4730-10連結用ケーブル
(長さ10cm、充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品)
全モデル適応4981046618090 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-KO4730-10(4981046618090).jpg
AX-PAD-MPAピペット用肘置きクッション(4枚セット/NBR/ポリウレタン製)全モデル適応4981046131438 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-PAD-MPA(4981046131438)_4個.jpg
AX-HOLDER-SET天びん・ピペット用サンプルホルダー(大中小3つで1セット/シリコン帯電防止処理済)全モデル適応4981046132602 電動マイクロピペット MPAシリーズ 【電動ピペット】オプション:AX-HOLDER-SET(4981046132602_容器ホルダー天びん)_01.jpg
  • ※ チップ、チップカートリッジの色が変更される場合がございます。
  • ◆1:MPA10000の初期モデル(シリアル番号1R6107359以前)では、Bタイプのチップを本体のイジェクトボタンで取り外す事はできません
    (ロアパーツ AX-LOW-10000に交換することでBタイプのチップも本体のイジェクトボタンで外せるようになります)

注意・禁止事項

(1)A&Dの電動ピペット MPAシリーズには、純正の消耗品をお使いください。

よくあるご質問(FAQ)

他社のチップも使用可能でしょうか?:

・他社のチップを使用することも可能です。下記資料にてご確認下さい。
※https://www.aandd.co.jp/adhome/pdf/tech_doc/analytical/mpa_chip.pdf

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
オートクレーブ
詳細タイプ
サイズ
JANコード
材質
仕様
備考
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AX-LOW-1200

AX-LOW-1200

-
MPA-1200用 ロアパーツ
-
4981046611336
-
適合するピペット:MPA-1200
※該非判定書類は、弊社の自主判定に基づくものですので、我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります
-

1個

9,000( 9,900円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
電動で使いやすく高性能なMPAシリーズの換装用パーツ。
・適合本体:MPA1200

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動マイクロピペット MPAシリーズ オプションの型番AX-LOW-1200のページです。
型番AX-LOW-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション

電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション

    マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

    マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル

      電動ピペット dPette

      電動ピペット dPette

        メーカー エー・アンド・デイ アズワン アズワン
        通常価格 9,000円 86,443円 35,072円
        通常出荷日 3日目   7日目~   1日目~  
        商品タイプ その他 マイクロピペット -
        その他 オプション - -

        電動マイクロピペット MPAシリーズ オプションのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました