(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SV100-00A00
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付 ネンドケイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
270,000円 253,260円
税込単価
297,000円 278,586円

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付粘度計SVシリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振動式粘度計
  • 測定方法:
    SV型(音叉振動式)/固有振動数 30Hz
  • 本体寸法(mm):
    計測部:332(W)×314(D)×536(H),表示部:238(W)×132(D)×170(H)
  • 校正証明書有無:
  • 測定精度:
    1%(フルレンジ)設置環境:20~30℃、 結露しないこと※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性(標準偏差)
  • サンプル量:
    35mL~45mL(標準サンプル容器使用時)
  • 試料温度測定部:
    0~160℃/0.1℃表示
  • 質量(kg):
    計測部:約5.0,表示部 :約1.3

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

SV100-00A00 解除

Loading...

 
カタログを表示

SV100-00A00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定粘度範囲
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV100-00A00

1000~100000mPa・s
4981046910323

1個

270,000円

253,260

( 278,586円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
粘度計SVシリーズは、JCSS(登録に係る区分:粘度計)において、校正対象機器の振動粘度計に相当し、細管粘度計、回転粘度計と共に、特定標準器へのトレーサビリティ確保が可能な計量器として認められています。
【特長】
・新開発SV型(音叉振動式)によるフルレンジ1%(※)の高精度再現性を達成。また、粘度の標準液を利用し粘度校正が可能
・(※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性<標準偏差>)
・振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能
・WinCT-Viscosity標準添付
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付の型番SV100-00A00のページです。
型番SV100-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付

    JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ

    JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ

      SV型粘度計

      SV型粘度計

        A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10

        A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10

          振動式粘度計

          振動式粘度計

            ブルックフィールド粘度計

            ブルックフィールド粘度計

              メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン 三商 セコニック アズワン
              通常価格 270,000円 223,500円 287,838円 298,000円 436,368円 1,158,041円
              通常出荷日 15日目   5日目   1日目~   4日目   3日目~   7日目~  
              商品タイプ 振動式粘度計 振動式粘度計 振動式粘度計 振動式粘度計 振動式粘度計 回転式粘度計
              測定方法 SV型(音叉振動式)/固有振動数 30Hz SV型(音叉振動式) - - - -
              本体寸法(mm) 計測部:332(W)×314(D)×536(H),表示部:238(W)×132(D)×170(H) - - - - -
              校正証明書有無 - - - - -
              測定精度 1%(フルレンジ)設置環境:20~30℃、 結露しないこと※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性(標準偏差) 1%(フルレンジ) 設置環境:20~30℃、結露しないこと - - - -

              JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SV10-00A00
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              測定粘度範囲 JANコード

              360,000円

              ( 396,000円 )
              1個 あり

              15日目

              0.3~10000mPa・s4981046910316

              粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました