(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF50-00A00
加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付 スイブンケイ

通常単価(税別)
161,461円
税込単価
177,607円

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付【特長】・ジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水分計
  • 温度設定範囲:
    50~200℃(1℃ステップ)
  • 加熱方式:
    ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
  • ひょう量(g):
    51
  • 試料皿(mm):
    φ85
  • 校正証明書有無:
  • 測定単位:
    水分率%、固形分%、比率%、質量表示
  • 本体寸法:
    215(W)×320(D)×173(H)mm
  • 本体重量:
    約6kg

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

MF50-00A00 解除

Loading...

 
カタログを表示

MF50-00A00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
水分率測定精度 試料質量5g以上(%)
水分率測定精度 試料質量1g以上(%)
質量表示測定精度(g)
最小表示水分率(%)
最小表示質量(g)
JANコード
通信ソフト
測定終了条件の記憶
データメモリ機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MF50-00A00

MF50-00A00

0.05
0.2
0.002
0.05(0.1、1)
0.002
4981046910378
WinCT標準付属
10セット
50データ

1個

161,461( 177,607円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付
【特長】
・ジャバジャバ洗えるIP67 水に浸して洗えます。<水深1mに30分間の水没試験をクリア>
・電源などのボタン部分は、破れたり壊れたりしないタッチセンサを採用
・中の汚れが見える透明プラスチック皿受け
・計量皿だけでなく、皿受け部分も外して洗浄することが可能
・※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください
・見やすい3色カラーコンパレータ表示、5段階と3段階の設定可能
・約0.5秒の高速応答
・電池フタや足コマなどの各ネジが落ちない構造で安心
・風袋引き機能
・容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・白色バックライト付き液晶表示、文字高約26mm
・SUS304ステンレス皿を別売でご用意
・IP67:設置状態において水に対しては規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。(水深1mに30分間)

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付の型番MF50-00A00のページです。
型番MF50-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付

    加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付

    加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付

      加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50

      加熱乾燥式水分計 MS-70/MX-50/MF-50/ML-50

        穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

        穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

          メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケット科学研究所
          通常価格 125,333円 142,841円 110,619円 143,647円
          通常出荷日 15日目   25日目   5日目~   8日目  
          商品タイプ 水分計 水分計 - 水分計
          温度設定範囲 50~200℃(1℃ステップ) 50~200℃(1℃ステップ) - -
          加熱方式 ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) -
          ひょう量(g) 51 51 - -
          試料皿(mm) φ85 φ85 85 -

          加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50一般校正書類付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          ML50-00A00
          MX50-00A00
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          水分率測定精度 試料質量5g以上
          (%)
          水分率測定精度 試料質量1g以上
          (%)
          質量表示測定精度
          (g)
          最小表示水分率
          (%)
          最小表示質量
          (g)
          JANコード 通信ソフト 測定終了条件の記憶 データメモリ機能

          125,333円

          ( 137,866円 )
          1個 -

          15日目

          0.10.50.0050.1(1)0.0054981046910361-5セット30データ

          188,556円

          ( 207,412円 )
          1個 -

          15日目

          0.020.10.0010.01(0.1)0.0014981046910385WinCT-Moisture標準付属20セット100データ

          水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました