(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF50-00J00
加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付 スイブンケイ

通常単価(税別)
178,968円
税込単価
196,865円

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付新しい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水分計
  • 温度設定範囲:
    50~200℃(1℃ステップ)
  • 加熱方式:
    ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
  • ひょう量(g):
    51
  • 試料皿(mm):
    φ85
  • 校正証明書有無:
  • 測定単位:
    水分率%、固形分%、比率%、質量表示
  • 本体寸法:
    215(W)×320(D)×173(H)mm
  • 本体重量:
    約6kg

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

MF50-00J00 解除

Loading...

 
カタログを表示

MF50-00J00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
水分率測定精度 試料質量5g以上(%)
水分率測定精度 試料質量1g以上(%)
質量表示測定精度(g)
最小表示水分率(%)
最小表示質量(g)
JANコード
通信ソフト
測定終了条件の記憶
データメモリ機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MF50-00J00

MF50-00J00

0.05
0.2
0.002
0.05(0.1、1)
0.002
4981046907347
WinCT標準付属
10セット
50データ

1個

178,968( 196,865円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付
新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計ご用途に合わせて水分率表示0.001%から0.1%まで。
【特長】
・質量センサーシステムSHS搭載
・直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用で、高速・均一な加熱
・MX-50にはデータ通信ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属
・RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
・MX-50は加熱温度の校正可能
・水分率の精度確認用サンプル付属(ML-50を除く)
・標準・急速・自動終了・タイマー・マニュアルモード選択可能
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
・大型蛍光表示
・ハロゲンランプはユーザーご自身により取り外し・交換が可能
・試料皿は洗って再利用可能

(i)ご注意

  • 本製品には、JCSS校正証明書(校正証明書・検査成績書)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付の型番MF50-00J00のページです。
型番MF50-00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付

加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付

    Mシリーズ

    Mシリーズ

      自動温度補正無し Mシリーズ

      自動温度補正無し Mシリーズ

        メーカー エー・アンド・デイ アタゴ アタゴ
        通常価格 142,841円 16,653円 25,696円
        通常出荷日 25日目   7日目~   8日目  
        商品タイプ 水分計 屈折計 屈折計
        温度設定範囲 50~200℃(1℃ステップ) - -
        加熱方式 ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) - -
        ひょう量(g) 51 - -
        試料皿(mm) φ85 - -

        加熱乾燥式水分計 MX-50/MF-50/ML-50 JCSS校正書類付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        ML50-00J00
        MX50-00J00
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        水分率測定精度 試料質量5g以上
        (%)
        水分率測定精度 試料質量1g以上
        (%)
        質量表示測定精度
        (g)
        最小表示水分率
        (%)
        最小表示質量
        (g)
        JANコード 通信ソフト 測定終了条件の記憶 データメモリ機能

        142,841円

        ( 157,125円 )
        1個 -

        25日目

        0.10.50.0050.1(1)0.0054981046907330-5セット30データ

        206,064円

        ( 226,670円 )
        1個 -

        25日目

        0.020.10.0010.01(0.1)0.0014981046907354WinCT-Moisture標準付属20セット100データ

        水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました