(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム型ロードセル LCM19-M 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーム型ロードセル LCM19-M 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,770円 61,385円
税込単価
84,447円 67,524円

【特長】・圧縮タイプ・タンク・ホッパ・フロアスケールに最適・ストッパー機構内蔵...

詳細情報を確認する

  • 定格出力:
    2.0394mV/V±0.1%
  • 総合誤差:
    0.03% of R.O.
  • 温度補償範囲(℃):
    -10~40
  • 保護等級:
    IP67
  • 許容過負荷:
    150% of R.C.
  • JANコード:
    4981046612517
  • 限界過負荷:
    200% of R.C.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC15V
  • 零バランス:
    ±1% of R.O.
  • 入力端子間抵抗(Ω):
    380±20
  • 出力端子間抵抗(Ω):
    350±3.5
  • 絶縁抵抗:
    5000MΩ以上/DC50V
  • 零点の温度影響:
    0.011% of R.O./10℃ Typ.
  • 出力の温度影響:
    0.013% of Load/10℃ Typ.
  • 定格容量:
    15kN(1.530t)
  • ケーブルの太さ×長さ:
    φ4/3m

型番

LCM19T15-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCM19T15-M

1個

76,770円

61,385

( 67,524円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮タイプ
・タンク・ホッパ・フロアスケールに最適
・ストッパー機構内蔵、さらにストッパギャップは調整済みのため簡単に設置が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーム型ロードセル LCM19-M 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型の型番LCM19T15-Mのページです。
型番LCM19T15-Mに関する仕様情報を記載しております。

ビーム型ロードセル LCM19-M 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました