(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX3002A00A00
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付 テンビン

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付 GX3002A00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,715円
税込単価
114,087円

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付【特長】・衝撃検出機能...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 外形寸法(W)(mm):
    212
  • 外形寸法(D)(mm):
    317
  • 外形寸法(H)(mm):
    93
  • サンプル数(個):
    5、10、25、50または100
  • 校正証明書有無:
  • 重量(kg):
    約5
  • 付属品:
    USBインタフェース(ミニBタイプ)、USBケーブル(1.8m)
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、0.1、1、(100%質量により自動切り替え)

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

GX3002A00A00 解除

Loading...

GX3002A00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
直線性(kg)
カラットひょう量(ct)
カラット最小表示(ct)
繰り返し性(g)
最小単位質量(g)
もんめひょう量(mom)
もんめ最小表示(mom)
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX3002A00A00

3200
0.01
165
165
4981046912488
±0.00002
16000
0.05
0.01
0.01
853
0.05
1

1個

103,715( 114,087円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付
【特長】
・衝撃検出機能ISD:生産ラインの組み込み時の衝撃を確認
・計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。
・流量測定機能 FRD:ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認
・荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
・電子制御荷重(自己点検)機能 ECL:天びんの繰り返し性・最小計量値の確認
・A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了
・校正用分銅内蔵:オートキャリブレーション
・2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能
・g・個数・%・カラット・もんめモード

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能
RS-232C(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)
接続例: PCとプリンタ/PCと外部表示器
〔USBインタフェース〕
付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能
内部設定で一方向と双方向の切替えが可能
  • 一方向(クイックUSB):PCに直接出力(ドライバのインストール不要)
  • 双方向:データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバーのインストールが必要)
 
  • ■ データメモリ 計量値 : 最大200個、 校正結果 : 最新50個、単位質量 : 最大50個
  • ■ 統計演算機能
  • ■ バックライト付き液晶表示
  • ■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
  • ■ コンパレータ表示
  • ■ 比重測定(※GXA-13の使用により可能)
  • ■ 床下ひょう量 専用金具標準装備
  • ■ オートパワーオン・オフ
  • ■ 動物計量
  • ■ パスワードによる天びんのロック機能 (2段階:管理者/使用者)
  • ■ RS-232C標準
 

【仕様】

  • 計量皿の材質:SUS316
型番GX-203AGX-303AGX-403AGX-603AGX-1003AGX-1603A
ひょう量220g320g420g620g1,100g1,620g
最小表示0.001g
個数モード計数可能
最小単重
0.001g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセント
モード
100%登録
最小質量
0.100g
パーセント
最小表示
0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法128×128mm
型番GX-2002AGX-3002AGX-4002AGX-6002AGX-10002AGX-6001AGX-10001A
ひょう量2,200g3,200g4,200g6,200g10,200g6,200g10,200g
最小表示0.01g0.1g
個数モード計数可能
最小単重
0.01g0.1g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセント
モード
100%登録
最小質量
1.00g10.0g
パーセント
最小表示
0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法165×165mm
 

■別売品

型番品名
GXA-03※RS-232Cインタフェース絶縁タイプ
GXA-04※コンパレータ・リレー出力(ブザー・外部入力付き)
GXA-06※★アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)
FXi-08-JA※イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)
GXA-09※★内蔵バッテリユニット(10時間充電、約14時間使用可)
GXA-10大型ガラス風防(全モデル共通)
GXA-12動物計量皿キット(GX-203Aを除く)
GXA-13比重測定キット(最小表示0.001gモデル用)
GXA-17 ★無風イオナイザー付き大型ガラス風防(全モデル共通)
GXA-23-PRINT※プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属)
GXA-23-REZERO※リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属)
GXA-23-PLUG※インタフェースボード接点入力用(オーディオ端子3個付属)
GXA-24※★USBホスト(USBメモリ)インタフェース
GXA-25※★無風イオナイザー
GXA-26※外部IRスイッチ(赤外線スイッチ)
AX-GXA-31表示部保護カバー(5枚入り PET製)
AX-KO5465-180USBケーブル(A-ミニBタイプ)1.8m(標準付属品)
AD-8127マルチプリンタ
AD-8126ミニプリンタ
AD-8920A外部表示器
AD-8922A外部コントローラ
AD-1684A静電気測定器
AD-1687環境ロガー
AD-1689分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応)
AX-CARATPAN-WJA宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット〈銀色〉
AX-CARATPAN-BJA宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット〈黒色〉
AD-8529PC-Wブルートゥースコンバータ(PC接続用)
AD-8529PR-Wブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)
AX-TB248ACアダプタ(標準付属品)

※印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。

カタログ

Loading...

GX3002A00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付の型番GX3002A00A00のページです。
型番GX3002A00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

      ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

      ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

        ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

        ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

              ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

              ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                  ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                  ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                    高精度・コンパクトスケール HT-120

                      ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                      ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4531B

                        高精度デジタル天秤

                        高精度デジタル天秤

                          カウンティングスケールCUXシリーズ

                          カウンティングスケールCUXシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ 新光電子
                            通常価格 84,603円 91,738円 73,135円 80,271円 75,683円 64,216円 57,953円 144,323円 17,054円 17,898円 25,289円 108,869円 148,000円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目~   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   2日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり - カウンティングスケール
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 角皿 - 丸皿 - - -
                            外形寸法(W)(mm) 212 212 212 212 212 212 - - - - 96 - -
                            外形寸法(D)(mm) 317 317 317 317 317 317 - - - - 127.5 - -

                            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX1603A-00A00
                            GX2002A-00A00
                            GX203A-00A00
                            GX303A-00A00
                            GX4002A-00A00
                            GX403A-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            JANコード 直線性
                            (kg)
                            カラットひょう量
                            (ct)
                            カラット最小表示
                            (ct)
                            繰り返し性
                            (g)
                            最小単位質量
                            (g)
                            もんめひょう量
                            (mom)
                            もんめ最小表示
                            (mom)
                            100%登録最小質量
                            (g)

                            177,105円

                            ( 194,816円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            16200.0011281284981046912464±0.00000381000.050.002(1600),0.001(1000)0.0014320.0050.1

                            84,603円

                            ( 93,063円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            22000.011651654981046912471±0.00002110000.050.010.015860.051

                            84,603円

                            ( 93,063円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            2200.0011281284981046912419±0.00000211000.050.0010.001580.0050.1

                            103,715円

                            ( 114,087円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            3200.0011281284981046912426±0.00000216000.050.0010.001850.0050.1

                            115,947円

                            ( 127,542円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            42000.011651654981046912495±0.00002210000.050.010.0111200.051

                            115,947円

                            ( 127,542円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            4200.0011281284981046912433±0.00000221000.050.0010.0011120.0050.1

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました