(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX3002A00J00
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付 テンビン

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付 GX3002A00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,850円
税込単価
121,935円

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付【特長】・校正用分...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 外形寸法(W)(mm):
    212
  • 外形寸法(D)(mm):
    317
  • 外形寸法(H)(mm):
    93
  • サンプル数(個):
    5、10、25、50または100
  • 校正証明書有無:
  • 重量(kg):
    約5
  • 付属品:
    USBインタフェース(ミニBタイプ)、USBケーブル(1.8m)
  • パーセント最小表示(%):
    0.01、0.1、1、(100%質量により自動切り替え)

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら

型番

GX3002A00J00 解除

Loading...

GX3002A00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
JANコード
直線性(kg)
カラットひょう量(ct)
カラット最小表示(ct)
繰り返し性(g)
最小単位質量(g)
もんめひょう量(mom)
もんめ最小表示(mom)
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX3002A00J00

3200
0.01
165
165
4981046912228
±0.00002
16000
0.05
0.01
0.01
853
0.05
1

1個

110,850( 121,935円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付
【特長】
・校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量
・生産ラインの組み込み時に ISD:衝撃検出機能
・計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
・ポンプ流量など液体の計量に FRD:流量測定機能
・荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL:電子制御荷重(自己点検)機能
・A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能(Impact Shock Detection)
    =>計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。
  • ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能(Flow Rate Display)
    =>荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。
  • 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)
    =>A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出わずか90秒で完了。

規格表

型名GX-203AGX-303AGX-403AGX-603AGX-1003AGX-1603A
ひょう量220g320g420g620g1100g1620g
最小表示0.001g
繰り返し性0.001g0.002g (1600g)
0.001g (1000g)
直線性±0.002g±0.003g
計量皿寸法128mm × 128mm
外形寸法212(W)x317(D)x171(H)mm (小型風防付き)
表示単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約 5 kg
型名GX-2002AGX-3002AGX-4002AGX-6002AGX-10002A
ひょう量2200g3200g4200g6200g10200g
最小表示0.01g
繰り返し性0.01g0.02g (10000g)
0.01g (5000g)
直線性±0.02g±0.03g
計量皿寸法165mm × 165mm
外形寸法212(W)x317(D)x93(H) mm
表示単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約 5 kg
型名GX-6001AGX-10001A
ひょう量6200g10200g
最小表示0.1g
繰り返し性0.1g
直線性±0.1g
計量皿寸法165mm × 165mm
外形寸法212(W) × 317(D) × 93(H) mm
表示単位g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)
本体質量約 5 kg

外形図

GX-203A / GX-303A / GX-403A / GX-603A / GX-1003A / GX-1603A

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付 GX-203A / GX-303A / GX-403A / GX-603A / GX-1003A / GX-1603A外形図

※1 透明な板を取り外したときの開口幅
※2 内寸
※3 計量皿の大きさ
※4 計量皿から風防のフタまでの高さ
※5 透明な板を取り外したときの開口高さ
※6 床下ひょう量金具位置
※7 AC アダプタのDC ジャック突出寸法

 

GX-2002A / GX-3002A / GX-4002A / GX-6002A / GX-10002A / GX-6001A / GX-10001A

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付 GX-2002A / GX-3002A / GX-4002A / GX-6002A / GX-10002A / GX-6001A / GX-10001A外形図

※3 計量皿の大きさ
※6 床下ひょう量金具位置
※7 AC アダプタのDC ジャック突出寸法
※8 端子カバー取付時(GX-AWP/GF-AWP シリーズのみ)

注意・禁止事項

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(5)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(6)取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

Loading...

GX3002A00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付の型番GX3002A00J00のページです。
型番GX3002A00J00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

      ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

      ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

        ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

        ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

          校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

              校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

              校正用分銅内蔵型重量級天びん GPシリーズ一般校正書類付

                ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                ジュエリー測定用カラット天びん FX/FZ-CTシリーズ

                  ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                  ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

                      高精度・コンパクトスケール HT-120

                      高精度・コンパクトスケール HT-120

                        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

                        検定付きはかり 校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ

                          高精度デジタル天秤

                          高精度デジタル天秤

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ
                            通常価格 91,738円 84,603円 73,135円 80,271円 75,683円 64,216円 144,323円 57,953円 17,054円 9,684円 17,898円 133,392円 108,869円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   16日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - 周辺機器 はかり はかり -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 - -
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 - - 丸皿 角皿 -
                            外形寸法(W)(mm) 212 212 212 212 212 212 - - - - - 210 -
                            外形寸法(D)(mm) 317 317 317 317 317 317 - - - - - 317 -

                            校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX1603A-00J00
                            GX2002A-00J00
                            GX203A-00J00
                            GX303A-00J00
                            GX4002A-00J00
                            GX403A-00J00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            JANコード 直線性
                            (kg)
                            カラットひょう量
                            (ct)
                            カラット最小表示
                            (ct)
                            繰り返し性
                            (g)
                            最小単位質量
                            (g)
                            もんめひょう量
                            (mom)
                            もんめ最小表示
                            (mom)
                            100%登録最小質量
                            (g)

                            184,241円

                            ( 202,665円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            16200.0011281284981046912204±0.00000381000.050.002(1600),0.001(1000)0.0014320.0050.1

                            91,738円

                            ( 100,912円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            22000.011651654981046912211±0.00002110000.050.010.015860.051

                            91,738円

                            ( 100,912円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            2200.0011281284981046912150±0.00000211000.050.0010.001580.0050.1

                            110,850円

                            ( 121,935円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            3200.0011281284981046912167±0.00000216000.050.0010.001850.0050.1

                            123,082円

                            ( 135,390円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            42000.011651654981046912235±0.00002210000.050.010.0111200.051

                            123,082円

                            ( 135,390円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            4200.0011281284981046912174±0.00000221000.050.0010.0011120.0050.1

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました