ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付【特長】・生産ライン...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
計量皿寸法D(mm) |
計量皿寸法W(mm) |
JANコード |
直線性(kg) |
カラットひょう量(ct) |
カラット最小表示(ct) |
繰り返し性(g) |
最小単位質量(g) |
もんめひょう量(mom) |
もんめ最小表示(mom) |
100%登録最小質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
GF203A-00J00 |
220
|
0.001
|
128
|
128
|
4981046912020
|
±0.000002
|
1100
|
0.05
|
0.001
|
0.001
|
58
|
0.005
|
0.1
| 1個 | 80,271円(
88,298円
) | 15日目 |
Loading...
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付
【特長】
・生産ラインの組み込み時に ISD:衝撃検出機能
・計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
・ポンプ流量など液体の計量に FRD:流量測定機能
・荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL:電子制御荷重(自己点検)機能
・A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出 わずか90秒で完了
【特長】
【仕様】
型番 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 220g | 320g | 420g | 620g | 1,100g | 1,620g | |
最小表示 | 0.001g | ||||||
個数モード | 計数可能 最小単重 | 0.001g | |||||
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | ||||||
パーセント モード | 100%登録 最小質量 | 0.100g | |||||
パーセント 最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) | ||||||
計量皿寸法 | 128×128mm |
型番 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A | GF-6001A | GF-10001A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 2,200g | 3,200g | 4,200g | 6,200g | 10,200g | 6,200g | 10,200g | |
最小表示 | 0.01g | 0.1g | ||||||
個数モード | 計数可能 最小単重 | 0.01g | 0.1g | |||||
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | |||||||
パーセント モード | 100%登録 最小質量 | 1.00g | 10.0g | |||||
パーセント 最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) | |||||||
計量皿寸法 | 165×165mm |
■別売品
型番 | 品名 |
---|---|
GXA-03※ | RS-232Cインタフェース絶縁タイプ |
GXA-04※ | コンパレータ・リレー出力(ブザー・外部入力付き) |
GXA-06※★ | アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V) |
FXi-08-JA※ | イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付) |
GXA-09※★ | 内蔵バッテリユニット(10時間充電、約14時間使用可) |
GXA-10 | 大型ガラス風防(全モデル共通) |
GXA-12 | 動物計量皿キット(GF-203Aを除く) |
GXA-13 | 比重測定キット(最小表示0.001gモデル用) |
GXA-17 ★ | 無風イオナイザー付き大型ガラス風防(全モデル共通) |
GXA-23-PRINT※ | プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属) |
GXA-23-REZERO※ | リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属) |
GXA-23-PLUG※ | インタフェースボード接点入力用(オーディオ端子3個付属) |
GXA-24※★ | USBホスト(USBメモリ)インタフェース |
GXA-25※★ | 無風イオナイザー |
GXA-26※ | 外部IRスイッチ(赤外線スイッチ) |
AX-GXA-31 | 表示部保護カバー(5枚入り PET製) |
AX-KO5465-180 | USBケーブル(A-ミニBタイプ)1.8m(標準付属品) |
AD-8127 | マルチプリンタ |
AD-8126 | ミニプリンタ |
AD-8920A | 外部表示器 |
AD-8922A | 外部コントローラ |
AD-1684A | 静電気測定器 |
AD-1687 | 環境ロガー |
AD-1689 | 分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応) |
AX-CARATPAN-WJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット〈銀色〉 |
AX-CARATPAN-BJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット〈黒色〉 |
AD-8529PC-W | ブルートゥースコンバータ(PC接続用) |
AD-8529PR-W | ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) |
AX-TB248 | ACアダプタ(標準付属品) |
※印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
★ 本体出荷時のみ取付可能です。
GF203A-00J00で型番確定
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付の型番GF203A-00J00のページです。
型番GF203A-00J00に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GF1003A-00J00 |
GF1603A-00J00 |
GF2002A-00J00 |
GF3002A-00J00 |
GF303A-00J00 |
GF4002A-00J00 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ひょう量 (g) | 最小表示 (g) | 計量皿寸法D (mm) | 計量皿寸法W (mm) | JANコード | 直線性 (kg) | カラットひょう量 (ct) | カラット最小表示 (ct) | 繰り返し性 (g) | 最小単位質量 (g) | もんめひょう量 (mom) | もんめ最小表示 (mom) | 100%登録最小質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,252円 ( 159,777円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 1100 | 0.001 | 128 | 128 | 4981046912068 | ±0.000003 | 5500 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 293 | 0.005 | 0.1 | |
168,187円 ( 185,006円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 1620 | 0.001 | 128 | 128 | 4981046912075 | ±0.000003 | 8100 | 0.05 | 0.002(1600),0.001(1000) | 0.001 | 432 | 0.005 | 0.1 | |
80,271円 ( 88,298円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 2200 | 0.01 | 165 | 165 | 4981046912082 | ±0.00002 | 11000 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 586 | 0.05 | 1 | |
91,738円 ( 100,912円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 3200 | 0.01 | 165 | 165 | 4981046912099 | ±0.00002 | 16000 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 853 | 0.05 | 1 | |
91,738円 ( 100,912円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 320 | 0.001 | 128 | 128 | 4981046912037 | ±0.000002 | 1600 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 85 | 0.005 | 0.1 | |
114,672円 ( 126,139円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 4200 | 0.01 | 165 | 165 | 4981046912105 | ±0.00002 | 21000 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1120 | 0.05 | 1 |