(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,958円
税込価格
84,654円

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ ExibIIBT3...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • 外形寸法(W)(mm):
    190
  • 外形寸法(D)(mm):
    218
  • 校正証明書有無:
  • 電源:
    パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
  • パーセント最小表示(%):
    0.1

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
最小単位質量(g)
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
12000
1
角皿
170
-
133
53
12000
4981046910866
1
100

1個

76,958( 84,654円 )

-

  • 注文停止中
3000
0.1
角皿
133
-
170
53
30000
4981046910859
0.1
10

1個

76,958( 84,654円 )

-

300
0.01
丸皿
-
110
-
54
30000
4981046910842
0.01
1

1個

76,958( 84,654円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ ExibIIBT3 一般校正書類付
【特長】
・1種、2種の危険場所で使用可能
・国際整合防爆指針2008に適合
・※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
・30,000分の1の高分解能
・g・個数・%モード
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
・暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
・オートパワーオフ機能

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型名EK-300EPEK-3000EPEK-12KEP
ひょう量300g3000g12000g
最小表示0.01g0.1g1g
再現性0.01g0.1g1g
直線性±0.02 g±0.2 g±1 g
計量皿寸法φ110mm170(W) × 133(D) mm133(W) × 170(D) mm
外形寸法190(W) × 218(D) × 54(H) mm190(W) × 218(D) × 53(H) mm
表示単位g、pcs(個数)、%(パーセント)
本体重量約 1.2 kg約 1.5 kg

外形図

EK-300EP
EK-3000EP / EK-12KEP
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付 EK-300EP外形図
本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付 EK-3000EP / EK-12KEP外形図

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

    本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

    本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

      本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

      本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

        本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

        本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

          パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

            本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

              本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

              本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

                ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

                ジュエリー測定用カラット天びん FZ-CTシリーズ / FX-CTシリーズ 一般校正書類付

                  本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                  本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

                    本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

                    本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

                        本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                        本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                          本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                          本質安全防爆構造電子天びん CZ-Bシリーズ(音叉式力センサ)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 新光電子
                            通常価格 76,958円 84,093円 83,474円 315,170円 49,436円 168,248円 168,248円 73,900円 503,880円 422,400円 61,923円 503,880円 256,176円
                            通常出荷日 16日目   16日目   6日目   8日目   16日目   5日目   8日目   16日目   8日目   8日目   16日目   8日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 無し 有り 有り 無し 有り 有り 無し 有り 有り
                            外形寸法(W)(mm) 190 190 190 - 315 - - - - - 315 - -
                            外形寸法(D)(mm) 218 218 218 - 339.5 - - - - - 339.5 - -

                            本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました