(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HW10KC-JA-00A00
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付 ハカリ

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付 HW10KC-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,942円
税込単価
69,236円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65
  • 校正証明書有無:
  • 補足:
    最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 材質:
    計量皿:SUS430 / 表示部:ABS / ポール部:SUS304,ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト・60kg、100kg、200kgモデルのみ) ※10kgモデルはポール一体型

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

HW10KC-JA-00A00 解除

Loading...

HW10KC-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
乾電池対応
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
仕様詳細
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW10KC-JA-00A00

10000
1
有り
250
250
標準タイプ
275
474
368
100000
4981046910767
約7

1個

62,942( 69,236円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付【特長】・3色5段コンパレータライト+テンキー付き・計量台防塵・防水等級IP65・1/10,000の高分解能・HW-CPシリーズは内蔵プリンタ付き・洗える計量部 防塵防水等級IP65・表示部用のビニール保護カバー付属・表示部は上向きに4段階調整可能・見やすい3色5段カラーコンパレータライト・上限下限設定で仕分け作業に・計量台から表示部までのケーブル長:HW-10KC(CP) 1.5m、HW-60KC(CP) / HW-100KC(CP) / HW-200KC(CP) 2.5m・-CPモデルは内蔵プリンタ付き・HW-CシリーズはAC電源の他、電池駆動も可(単一×4本)

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高速応答:約1.5秒
  • kg・個数モード
  • 加算・累計機能
  • 表示部は上向きに4段階調整可能
    ※60kg以上のモデルは、横向き設定も可能
  • 様々なコマンド対応:計量値要求/風袋引き
  • バックライト付液晶表示
  • ポール取外し可能
    ※ケーブル長:1.5m(ひょう量15kgまでモデル)、2.5m(その他の機種)
  • 乾電池別売(-Cのみ)
計量台 防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付 製品特長
型番HW-10KC(CP)HW-60KC(CP)HW-100KC(CP)HW-200KC(CP)
ひょう量10kg60kg100kg220kg
最小表示0.001kg0.005kg0.01kg0.02kg
最大計数値100,000個120,000個100,000個110,000個
計量皿寸法250(W)×250(D)mm330(W)×424(D)mm390(W)×530(D)mm
電源Cタイプ:ACアダプタ(AX-TB266)または乾電池(単1×4個)使用
CP(プリンタ付き)タイプ:ACアダプタ(AX-TB269)

◆ kg表示のみ。
※ ACアダプタは標準付属。

 

■別売品

型番品名
HVW-02CBJAUSBインタフェース(双方向通信)※
HVW-03CJARS-232Cインタフェース
HVW-04CJAコンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
HVW-08C延長ケーブル(5m)
HVW-11C壁掛け金具
HVW-12CプリンタAD-8127用台(ひょう量60kg以上モデルのみ)
HVW-13大型ローラコンベア(ひょう量100kg、220kgモデル用)
HVW-14中型ローラコンベア(ひょう量60kgモデル用)
AXP-3003217D表示部保護カバー(標準付属品)
AX-PP147-S内蔵プリンタ用専用ロール紙(5巻セット)
AD-8127マルチプリンタ
AX-TB266ACアダプタ〔-Cモデル用〕(標準付属品)
AX-TB269ACアダプタ〔-CPモデル用〕(標準付属品)

※市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。

カタログ

Loading...

HW10KC-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付の型番HW10KC-JA-00A00のページです。
型番HW10KC-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付

    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HW-C/HW-CPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HV-C / HV-CPシリーズ一般校正書類付

        大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ

        大型デジタル台はかりHW-C / HW-CPシリーズ

          防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

          防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング)HV-C/HV-CPシリーズ JCSS校正書類付

            大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

            大型デジタル台はかりHV-C / HV-CPシリーズ

              計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

              計量台 防塵・防水デジタル台はかりHW-C/HW-CPシリーズ(ウォーターストロング)

                検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ

                  デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタル台はかり FGシリーズ JCSS校正書類付

                    デジタルクッキングスケール KW-001

                    デジタルクッキングスケール KW-001

                      和算箱 AD-4382

                      和算箱 AD-4382

                        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                        デジタル台はかり FGシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                          防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 62,942円 70,078円 56,572円 177,105円 69,058円 170,735円 57,204円 49,563円 50,073円 5,000円 35,794円 38,319円 78,487円
                            通常出荷日 15日目~   16日目   16日目   39日目   16日目   39日目   2日目   3日目~   16日目   8日目   5日目   15日目~   16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器 はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 - 角皿 角皿
                            防塵・防水機能 有り - 有り 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り - 有り
                            防塵・防水仕様詳細 IP65 IP65 IP65 計量台:IP65 IP65 計量台:IP65 - IP65 - - - - IP65

                            防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HW100KC-JA-00A00
                            HW100KCP-JA-00A00
                            HW10KCP-JA-00A00
                            HW200KC-JA-00A00
                            HW200KCP-JA-00A00
                            HW60KC-JA-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            乾電池対応 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            仕様詳細 外形寸法(W)
                            (mm)
                            外形寸法(D)
                            (mm)
                            外形寸法(H)
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード 重量
                            (kg)

                            69,313円

                            ( 76,244円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            10000010有り530390標準タイプ3907127731000004981046910781約17

                            99,892円

                            ( 109,881円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            10000010無し530390内蔵プリンタ付3907127731000004981046910828約17

                            93,522円

                            ( 102,874円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            100001無し250250内蔵プリンタ付2754743681000004981046910804約7

                            69,313円

                            ( 76,244円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            22000020有り530390標準タイプ3907127731100004981046910798約17

                            99,892円

                            ( 109,881円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            22000020無し530390内蔵プリンタ付3907127731100004981046910835約17

                            66,127円

                            ( 72,740円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            600005有り424330標準タイプ330621771120000498104691077411

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました