本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP ExiaIIAT4 シリーズ...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
JANコード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
300000
|
50
|
4981046910668
| 1個 | 196,800円(
216,480円
) | - |
|
600000
|
100
|
4981046910675
| 1個 | 196,800円(
216,480円
) | - |
|
600000
|
100
|
4981046910699
| 1個 | 244,800円(
269,280円
) | - |
Loading...
本質安全防爆構造防爆計量システム HW-KiEP ExiaIIAT4 <大型>シリーズ一般校正書類付
【特長】
・0種~2種までの危険場所で使用可能
・電源は単2マンガン乾電池(R14PまたはR14PU)×6個(別売)
・HW-300KiEPB、HW-600KiEPBには、取手、移動用車輪(キャスター)付き
・kg・個数・%モード
・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
型名 | HW-300KiEPA | HW-600KiEPA | HW-600KiEPB |
---|---|---|---|
ひょう量 | 300kg | 600kg | |
最小表示 | 0.05kg | 0.1kg | |
再現性 | ±100g | ±200g | |
直線性 | ±100g | ±200g | |
計量皿寸法 | 600(W) × 700(D) mm | ||
本体外形寸法 | 615(W) × 1170(D) × 980(H) mm | 615(W) × 1150(D) × 1020(H) mm | |
表示単位 | kg、pcs(個数)、%(パーセント) | ||
本体質量 | 54kg | 73kg |
HW-300KiEPA / HW-600KiEPA
HW-600KiEPB