(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EK15KL-JA-00A00
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付 テンビン

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付 EK15KL-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,436円 ~ 50,201円
税込価格
54,380円 ~ 55,221円

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付【特長】・EK-15KLは...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    210
  • 計量皿寸法W(mm):
    300
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 外形寸法(W)(mm):
    315
  • 外形寸法(D)(mm):
    339.5
  • 外形寸法(H)(mm):
    118~130
  • 最小単位質量(g):
    0.1
  • 校正証明書有無:
  • パーセント最小表示(%):
    0.1
  • 特長:
    スマートレンジ
  • 100%登録最小質量(g):
    10

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

EK15KL-JA-00A00 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最大計数値(個)
JANコード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EK15KL-JA-00A00

15000
0.1
150000
4981046910460
約4.2

1個

49,436( 54,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付
【特長】
・EK-15KLは、分解能 1/150,000 の高分解能型の電子天びんです
・EK-30KLは、デュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000 です
・EK-L シリーズは、個数モード、パーセントモード、コンパレータ機能をもっています
・バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です
・RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます
・RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます
・オプションの鉛バッテリを使用することにより、コードレスの操作ができます
・表示部は分離できません

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • EK-15KLは、分解能1/150,000の高分解能型の電子天びんです。
  • EK-30KLは、デュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は1/30,000です。
  • EK-Lシリーズは、個数モード、パーセントモード、コンパレータ機能をもっています。
  • バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
  • RS-232Cシリアルインターフェースを標準装備しているので、プリンタやパーソナルコンピュータに接続できます。
  • シリアルインターフェースを使用することにより、GLPに対応したデータを出力できます。
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き。

規格表

型名EK-15KLEK-30KL
ひょう量15kg3kg / 30kg
最小表示0.1g0.1g / 1g
再現性0.3g0.3g/1g
直線性±0.6 g±0.6 g/±1 g
計量皿寸法300 mm ×210 mm
本体外形寸法315(W)×339.5(D)mm×118~130(H)mm
表示単位g、kg、pcs(個数)、%(パーセント)
本体質量約4.2kg約4.9kg

外形図

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)ほこり、風、振動、激しい温度差、結露、磁気にさらされるところには、天びんを設置しないでください。
(2)堅固で平らな床面に設置し、天びんの水平が保たれるようにしてください。
(3)直射日光のあたらない場所に設置してください。
(4)エアコンやヒータの近くに天びんを設置しないでください。
(5)安定したAC電源を使用してください。
(6)腐食性ガス、引火性ガスのある場所に設置しないでください。
(7)天びんが設置場所の気温になじんでからお使いください。
(8)はじめて設置した場合や、使用場所を変えたときはキャリブレーションを行ってください。
(9)静電気の影響が考えられる場合、アース端子を利用して天びんのアースを取ってください。静電気の影響を小さくできます。
(10)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

        パーソナル電子天びん EKシリーズ

        パーソナル電子天びん EKシリーズ

          プロスケール GSシリーズ

          プロスケール GSシリーズ

            コンパクトスケール

            コンパクトスケール

              310g(0.1g) コンパクトスケール

              310g(0.1g) コンパクトスケール

                パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

                パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

                  検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

                  検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

                    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

                    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

                      メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン アズワン エスコ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子
                      通常価格 49,436円 61,923円 34,595円 53,000円 9,991円 13,380円 12,297円 27,651円 39,840円 54,802円
                      通常出荷日 16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                      主要用途 はかり はかり はかり - - はかり - はかり はかり -
                      種類 本体 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 -
                      計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - - 角皿 - - 角皿 -
                      乾電池対応 無し 無し 無し - - 有り - 無し 無し -
                      パソコン接続機能 有り 有り 有り - - - - 有り - -

                      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました