(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,865円  特別価格 
税込価格
47,152円  特別価格 

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付これ一台で! 小さな計量(最小表...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    1 / 10 / 100
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 外形寸法(W)(mm):
    330
  • 外形寸法(D)(mm):
    508.9
  • 外形寸法(H)(mm):
    73~84
  • 校正証明書有無:
  • 計量台寸法(mm):
    330×330
  • 電源:
    付属ACアダプタAX-TB196 または 単1形乾電池4個(別売)

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
JANコード
最小表示詳細
再現性
直線性(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30000
4981046910439
R1 大レンジ:0.1kg,R2 中レンジ:0.01kg,R3 小レンジ:0.001kg(0~3 kg)/0.01kg(3~30 kg),R4 微小レンジ:1g(0~3000 g)/0.01kg(3~30 kg)
R1 大レンジ:0.1kg,R2 中レンジ:0.01kg,R3 小レンジ:0.002kg(0~3 kg)/0.01kg(3~30 kg),R4 微小レンジ:2g(0~3000 g)/0.01kg(3~30 kg)
R1 大レンジ:±0.1,R2 中レンジ:±0.01,R3 小レンジ:±0.002 (0~3 kg)/±0.01(3~30 kg),R4 微小レンジ:±0.002(0~3000 g)/±0.01(3~30 kg)

1個

42,865円

38,822

( 42,704円 )

16日目

60000
4981046910446
R1 大レンジ:0.1kg,R2 中レンジ:0.01kg,R3 小レンジ:0.001kg(0~3 kg)/0.01kg(3~60 kg),R4 微小レンジ:1g(0~3000 g)/0.01kg(3~60 kg)
R1 大レンジ:0.1kg,R2 中レンジ:0.01kg,R3 小レンジ:0.002kg(0~3 kg)/0.01kg(3~60 kg),R4 微小レンジ:2g(0~3000 g)/0.01kg(3~60 kg)
R1 大レンジ:±0.1,R2 中レンジ:±0.02,R3 小レンジ:±0.002(0~3 kg)/±0.02 (3~60 kg),R4 微小レンジ:±0.002 (0~3000 g)/±0.02 (3~60 kg)

1個

42,865( 47,152円 )

16日目

150000
4981046910453
R1 大レンジ:0.1kg,R2 中レンジ:0.01kg,R3 小レンジ:0.001kg(0~3 kg)/0.01kg(3~150 kg),R4 微小レンジ:1g(0~3000 g)/0.01kg(3~150 kg)
R1 大レンジ:0.1kg,R2 中レンジ:0.01kg,R3 小レンジ:0.002kg(0~3 kg)/0.01kg(3~150 kg),R4 微小レンジ:2g(0~3000 g)/0.01kg(3~150 kg)
R1 大レンジ:±0.1,R2 中レンジ:±0.05,R3 小レンジ:±0.002 (0~3 kg)/±0.05(3~150 kg),R4 微小レンジ:±0.002(0~3000 g)/±0.05 (3~150 kg)

1個

42,865( 47,152円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付
これ一台で! 小さな計量(最小表示1g)から大きな計量まで。
大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。
本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。
【特長】
・持ち運びに便利な取っ手つき / ダイキャストの堅牢ボディ
・上下反転表示 / バックライト付き液晶表示 / 表示のホールド機能付き
・薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することも可能(厚さ約73mm)
・ペットと自分の体重確認に
・自宅、事務所から宅配便出荷時の料金目安に
・産廃計量〔パッカー車に搭載〕に

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 薄型なので、省スペースに収納できます。
  • □取っ手を用いて、容易に持運びができます。
  • 液晶表示を180°反転することにより、使いやすい方向から計量結果を読み取りできます。
  • 用途に応じて、最小表示を切り替えることができます。(1g/0.001kg/0.01kg/0.1kg)
  • バックライト付き液晶表示のため、暗い場所でも使用できます。
  • 測定物を載せた後、一定時間、計量値表示を固定します。このため計量結果の読み取りが容易になります。
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き。

規格表

型名SA-30KSA-60KSA-150K
ひょう量30kg60kg150kg
R1 大レンジ:最小表示0.1kg0.1kg0.1kg
R1 大レンジ:再現性0.1kg0.1kg0.1kg
R1 大レンジ:直線性±0.1kg±0.1kg±0.1kg
R2 中レンジ:最小表示0.01kg0.01kg0.01kg
R2 中レンジ:再現性0.01kg0.01kg0.01kg
R2 中レンジ:直線性±0.1kg±0.1kg±0.1kg
R3 小レンジ:最小表示0.001 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~30 kg)
0.001 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~60 kg)
0.001 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~150 kg)
R3 小レンジ:再現性0.002 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~30 kg)
0.002 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~60 kg)
0.002 kg(0~3 kg)
0.01 kg(3~150 kg)
R3 小レンジ:直線性±0.002 kg(0~3 kg)
±0.01 kg(3~30 kg)
±0.002 kg(0~3 kg)
±0.02 kg(3~60 kg)
±0.002 kg(0~3 kg)
±0.05 kg(3~150 kg)
R4 微小レンジ:最小表示1 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~30 kg)
1 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~60 kg)
1 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~150 kg)
R4 微小レンジ:再現性2 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~30 kg)
2 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~60 kg)
2 g(0~3000 g)
0.01 kg(3~150 kg)
R4 微小レンジ:直線性±2 g(0~3000 g)
±0.01 kg(3~30 kg)
±2 g(0~3000 g)
±0.02 kg(3~60 kg)
±2 g(0~3000 g)
±0.05 kg(3~150 kg)
計量台外形寸法330 mm ×330 mm
外形寸法330(W)×508.9(D)mm×73~84(H)mm
表示単位kg、g
本体質量約6.3kg

外形図

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)エアコンやヒータの近くに設置しないでください。
(2)設置場所の気温になじんでからお使いください。
(3)腐食性ガス、引火性ガス、蒸気の漂う所には設置しないでください。
(4)高温・高湿な場所での長時間の保管・設置、または急激な温度変化は不良の原因となる場合があります。
(5)静電気が発生しやすい所には設置しないでください。
(6)強い磁気や電波のある所には設置しないでください。
(7)はじめて設置したとき、遠隔地に移動したときはキャリブレーションを行ってください。
(8)ひょう量以上のものを計量皿に載せないでください。
(9)計量皿に衝撃を加えたり、ものを落としたりしないでください。
(10)操作スイッチは指で押してください。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

    ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

    ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

      ポータブルスケール SAシリーズ

      ポータブルスケール SAシリーズ

        分析天秤XFR

        分析天秤XFR

          枕型分銅(非磁性ステンレス)

          枕型分銅(非磁性ステンレス)

            カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

            カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

              高精度デジタル天秤

              高精度デジタル天秤

                ベッドサイドスケール AD-6122

                ベッドサイドスケール AD-6122

                  デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                  デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                    一体型デジタル台秤

                    一体型デジタル台秤

                      デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

                      デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

                        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

                          Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)

                          Uフレームスケール"ニューダービー"(スチールタイプ)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ イシダ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 寺岡精工 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 守隨本店
                            通常価格 42,865円 54,533円 29,544円 205,177円 24,162円 88,110円 108,869円 31,023円 31,097円 69,225円 2,500円 7,017円 285,098円
                            通常出荷日 16日目   16日目   2日目   8日目   10日目~   15日目~   5日目   5日目   16日目   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり - - はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体 本体 本体 本体 -
                            最小表示(g) 1 / 10 / 100 1 / 10 / 100 - - - - - 100(0〜99900)、200(100000〜150000) - - - - -
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 - - - - - 角皿 角皿 - 丸皿 -
                            乾電池対応 有り 有り 有り - - 有り - 有り 有り - 有り 有り 無し

                            ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました