防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付【特長】・防塵・防水等級 IP69...
6000
|
1 ~ 2
|
250
|
250
|
250
|
480
|
353.5
|
4981046910040
|
1g(出荷時設定),2g ※内部設定により切替えが可能です。更に、0.5gに設定も可能。
| 1個 | 142,704円 124,437円 ( 136,881円 ) | 16日目 | |
15000
|
2 ~ 5
|
380
|
300
|
300
|
601
|
722.5
|
4981046910064
|
2g(出荷時設定),5g ※内部設定により切替えが可能です。更に、1gに設定も可能。
| 1個 | 149,996円(
164,996円
) | 16日目 | |
|
15000
|
2 ~ 5
|
250
|
250
|
250
|
480
|
353.5
|
4981046910057
|
2g(出荷時設定),5g ※内部設定により切替えが可能です。更に、1gに設定も可能。
| 1個 | 142,704円 124,437円 ( 136,881円 ) | - |
30000
|
5 ~ 10
|
380
|
300
|
300
|
601
|
722.5
|
4981046910071
|
5g(出荷時設定),10g ※内部設定により切替えが可能です。更に、2gに設定も可能。
| 1個 | 168,187円 146,659円 ( 161,325円 ) | 16日目 | |
|
60000
|
10 ~ 20
|
530
|
390
|
390
|
751
|
722.5
|
4981046910101
|
0.01kg(出荷時設定),0.02kg ※内部設定により切替えが可能です。更に、0.005kgに設定も可能。
| 1個 | 172,924円 163,326円 ( 179,659円 ) | - |
60000
|
10 ~ 20
|
380
|
300
|
300
|
601
|
722.5
|
4981046910088
|
0.01kg(出荷時設定),0.02kg ※内部設定により切替えが可能です。更に、0.005kgに設定も可能。
| 1個 | 168,187円 146,659円 ( 161,325円 ) | 16日目 | |
150000
|
20 ~ 50
|
530
|
390
|
390
|
751
|
722.5
|
4981046910118
|
0.02kg(出荷時設定),0.05kg ※内部設定により切替えが可能です。更に、0.01kgに設定も可能。
| 1個 | 187,299円(
206,029円
) | 16日目 | |
150000
|
20 ~ 50
|
380
|
300
|
300
|
601
|
722.5
|
4981046910095
|
0.02kg(出荷時設定),0.05kg ※内部設定により切替えが可能です。更に、0.01kgに設定も可能。
| 1個 | 168,187円 146,659円 ( 161,325円 ) | 16日目 |
Loading...
防塵・防水はかり SWシリーズ一般校正書類付
【特長】
・防塵・防水等級 IP69K / IP68
・全体に水をかけて洗浄可能
・高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
・水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
・多湿な環境、結露環境でも使用可能
・フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
・タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
・kg・個数(pcs)モード
・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
・内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能
型名 | SW-6KS | SW-15KS | SW-15KM | SW-30KM | SW-60KM | SW-150KM | SW-60KL | SW-150KL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 6kg | 15kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.5g / 1g / 2g | 1g / 2g / 5g | 1g / 2g / 5g | 2g / 5g / 10g | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.01kg / 0.02kg / 0.05kg | 0.005kg / 0.01kg / 0.02kg | 0.01kg / 0.02kg / 0.05kg |
再現性 | 1g | 2g | 2g | 5g | 10g | 20g | 10g | 20g |
直線性 | ± 2 g | ± 5 g | ± 5 g | ± 10 g | ± 20 g | ± 50 g | ± 20 g | ± 50 g |
計量皿寸法 | 250×250mm | 300×380mm | 390×530mm | |||||
本体外形寸法 | 250(W)×480(D) ×353.5(H)mm | 300(W)×601(D)×722.5(H)mm | 390(W)×751(D) ×722.5(H)mm | |||||
表示単位 | kg、g、pcs(個数) | |||||||
本体重量 | 約7.7kg | 約13.0kg | 約16.2kg |
SW-60KL / SW-150KL
SW-6KS / SW-15KS
SW-15KM / SW-30KM / SW-60KM / SW-150KM
(1)感電しないために滞れた手で電源ケーブル扱わないでください。
(2)ACプラグは防水ではありません。水などのかからないところに設置してください。
(3)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(4)ケーブルに無理な負担がかからないようにしてください。
(5)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(6)直射日光の当る所は避けてください。
(7)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(8)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。