(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL10KWP-JA-00A00
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付 ハカリ

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付 SL10KWP-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,904円 28,706円
税込単価
37,294円 31,577円

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付【特長】・本体に水を...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    192
  • 計量皿寸法W(mm):
    232
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP65(ACアダプタ使用時を除く)
  • 校正証明書有無:
  • 電源:
    ACアダプタ(別売品)または単1形乾電池╳6個(別売)使用

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

SL10KWP-JA-00A00 解除

Loading...

SL10KWP-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL10KWP-JA-00A00

10000
5
4981046910019

1個

33,904円

28,706

( 31,577円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付
【特長】
・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。
・計量皿だけ取り外して水洗いも可能。
(ご注意ください)水没には適しません。
・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
・大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
・防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠、ただしACアダプタ使用時を除く

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ひょう量1000g~30kg、最小表示:0.5g~0.02kg
  • 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディで衛星管理も万全。
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付き。
  • クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)
  • 1/2000の高分解能で細かく計量
  • 使用場所を選ばない乾電池とACアダプタの2電源方式(乾電池:別売/ACアダプタ:別売品)
  • 試験成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図付き

規格表

型名SL-1000WPSL-2000WPSL-5000WPSL-10KWPSL-20KWPSL-30KWP
ひょう量1000g2000g5000g10kg20kg30kg
最小表示0.5g1g2g0.005kg (5g)0.01kg (10g)0.02kg (20g)
再現性0.5g1g2g0.005kg (5g)0.01kg (10g)0.02kg (20g)
直線性±1 g±2 g±4 g±0.01 kg±0.02 kg±0.04 kg
計量皿寸法232(W)×192(D)mm
本体外形寸法266(W)×280(D)×146(H)mm
表示単位gkg
本体質量約2.9kg約3.2kg約3.2kg

外形図

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付 外形図

注意・禁止事項

(1)はかりは完全防水・完全防塵構造ではありません。はかりを水につけたり、長時間直接水をかけたりしないでください。
(2)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(3)はかりを極端に暑い場所や寒い場所(-10~40℃以外)でご使用になることは避けてください。
(4)ACアダプタでお使いになる場合、JIS5級防水性能を維持することはできませんのでご注意ください。
(5)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

カタログ

Loading...

SL10KWP-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付の型番SL10KWP-JA-00A00のページです。
型番SL10KWP-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ JCSS校正書類付

      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

      防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

        防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

        防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

          デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

          デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付

              デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

              デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                  高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                  高精度・コンパクトスケール HT-120一般校正書類付

                    カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                    カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                      業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

                      業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

                        防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                        防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付

                          防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 27,726円 31,703円 24,733円 29,596円 20,481円 16,312円 31,097円 21,176円 28,068円 88,110円 735円 50,567円 13,895円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 丸皿 - - 角皿 角皿
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り
                            計量皿寸法D(mm) 192 192 - - 190 190 190 190 - - - - 128

                            防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SL1000WP-JA-00A00
                            SL2000WP-JA-00A00
                            SL20KWP-JA-00A00
                            SL30KWP-JA-00A00
                            SL5000WP-JA-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード

                            27,726円

                            ( 30,499円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            10000.54981046909983

                            33,904円

                            ( 37,294円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            200014981046909990

                            33,904円

                            ( 37,294円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            20000104981046910026

                            35,571円

                            ( 39,128円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            30000204981046910033

                            33,904円

                            ( 37,294円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            500024981046910002

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました