防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付【特長】・水にも、粉塵にも強い...
Loading...
防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付
【特長】
・水にも、粉塵にも強い 防塵・防水 IP65
・3色の判定用コンパレータ・ライト内蔵
・防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ
・1秒の高速測定で計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー)
・テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)
・アナログバー表示(60分割表示)
・データメモリ 上下限値:100種類
・2電源方式:電源ケーブル1.5m、または内蔵型小型鉛バッテリー(別売品)
・RS-232Cインタフェース(端子台形状) 別売
型名 | FS-6Ki | FS-15Ki | FS-30Ki |
---|---|---|---|
ひょう量 | 6kg | 15kg | 30kg |
最小表示 | 0.5g / 1g / 2g | 1g / 2g / 5g | 2g / 5g / 10g |
再現性 | 1g | 2g | 5g |
直線性 | ±2g | ±5g | ±10g |
計量皿寸法 | 250×250mm | 380×300mm | |
本体外形寸法 | 250(W)×414(D)×496(H)mm | 380(W)×464(D)×496(H)mm | |
表示単位 | g、kg | ||
本体質量 | 約8.1kg | 約14.9kg |
(1)感電しないよう必ず「はかり」をアース(接地)してください。
(2)感電しないために滞れた手で電源ケーブル扱わないでください。
(3)ACプラグは防水ではありません。水などのかからないところに設置してください。
(4)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(5)はかりを水の中に浸けないでください。
(6)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(7)直射日光の当る所は避けてください。
(8)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください。
(9)正確な計量を維持するため、定期的にキャリブレーションを行ってください。
(10)計量皿に衝撃を加えたり、ものを落としたりしないでください。
(11)その他取扱説明書の【注意】をお読みください。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FS6KI-JA-00A00で型番確定
防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付の型番FS6KI-JA-00A00のページです。
型番FS6KI-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
FS15KI-JA-00A00 |
FS30KI-JA-00A00 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ひょう量 (g) | 最小表示 (g) | 計量皿寸法D (mm) | 計量皿寸法W (mm) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,351円 ( 78,486円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 15000 | 1/2*出荷時設定(内部設定により変更可能)/5 | 250 | 250 | 4981046909600 | |
90,464円 ( 99,510円 ) | 1個 | あり | 16日目 | 30000 | 2/5*出荷時設定(内部設定により変更可能)/10 | 300 | 380 | 4981046909617 |