(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EJ120B-JA-00A00
パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 テンビン

パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 EJ120B-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,571円 29,271円
税込単価
38,028円 32,198円

パーソナル電子天びんEJ-B一般校正書類付。【特長】・選べる豊富なラインナップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

型番

EJ120B-JA-00A00 解除

Loading...

EJ120B-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
最大計数値(個)
JANコード
カラットひょう量(ct)
カラット最小表示(ct)
もんめひょう量(mom)
もんめ最小表示(mom)
パーセント最小表示(%)
100%登録最小質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EJ120B-JA-00A00

120
0.01
0.01
丸皿
-
110
-
208
59
12000
4981046909402
-
-
-
-
0.1
1

1個

34,571円

29,271

( 32,198円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パーソナル電子天びんEJ-B一般校正書類付。
【特長】
・選べる豊富なラインナップ。1mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで、ご用途に応じ、最適な機種をお選びいただけます。
・高分解能モデル
・ひょう量120~6100g、最小表示0.001~0.1gの14機種
・目的に合わせたインタフェースを選択
・コンパレータ(重量判定)機能により、製品の「小・中・大」/「少ない(LO)/ちょうど(OK)/多い(HI)」が仕分けられます
(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bは除く)
・文字高16mmの大型表示、バックライトON/OFFは設定可能
・錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を使用

(i)ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体のみはこちら
    JCSS校正付きはこちら

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 4台まで積み重ねて収納可能(EJ-123B/303Bは除く)
  • バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能
  • ステンレス製計量皿は外せるので洗浄にも便利

※ EJ-123B/303Bはコンパレータ表示機能はありません。

 

■仕様

型番EJ-123BEJ-303BEJ-120BEJ-200BEJ-300BEJ-410BEJ-610B
ひょう量120g310g120g210g310g410g610g
最小表示0.001g0.01g
再現性(標準偏差)0.003g0.01g
直線性±0.003g±0.01g±0.02g±0.03g
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示単位g(グラム)、pcs(個数)、
%(パーセント)、ct(カラット:宝石用)、mom(もんめ:真珠用)
g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)
個数モード最大計測数120,000個310,000個12,000個21,000個31,000個41,000個61,000個
計数可能最小単位質量0.001g0.01g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量0.1g1g
パーセント
最小表示
0.01%0.1%
カラットひょう量600ct1,550ct-----
最小表示0.005ct-----
もんめひょう量32mom82.6665mom-----
最小表示0.0005mom-----
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示書き換え時間10回/秒
動作温湿度範囲+10℃~+30℃、
85% R.H.以下(結露しないこと)
-10℃~+40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)
電源ACアダプタ(AX-TB162/AX-TB266)、または、乾電池(単三×4個)
電池動作時間約80時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)
計量皿寸法φ110mm
本体質量1,160g850g870g
 
型番EJ-1500BEJ-2000BEJ-3000BEJ-4100BEJ-6100B
ひょう量1,500g2,100g3,100g4,100g6,100g
最小表示0.1g
再現性(標準偏差)0.1g
直線性±0.1g±0.2g±0.3g
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)
個数モード最大計測数15,000個21,000個31,000個41,000個61,000個
計数可能最小単位質量0.1g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量10g
パーセント
最小表示
0.1%
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示書き換え時間10回/秒
動作温湿度範囲-10℃~+40℃、85% R.H.以下(結露しないこと)
電源ACアダプタ(AX-TB162/AX-TB266)、または、乾電池(単三×4個)
電池動作時間約70時間(バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時)
計量皿寸法140(W)×127(D)mm
本体質量970g1,070g
 

■別売品

型番品名
EJ-02JA*1USBインタフェース<クイックUSB>
EJ-03JA*1RS-232Cインタフェース
EJ-07JA床下計量金具(EJ-3000B/4100B/6100B用)
EJ-08JA床下計量金具(EJ-1500B/2000B用)
EJ-11JA風防(EJ-123B/303Bには標準付属)
EJ-12JAキャリングケース(EJ-123B/303Bを除く)
AD-1687*2環境ロガー
AD-1688*2計量データロガー
AD-8127*2マルチプリンタ
AD-8526*2イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付)
AD-8529PC-WBluetooth®コンバータ(PCとの接続用)
AD-8529PR-WBluetooth®コンバータ(プリンタとの接続用)
AD-8920A*2外部表示器
AX-CARATPAN-WJA宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット〈銀色〉
AX-CARATPAN-BJA宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット〈黒色〉
AX-TB162ACアダプタ(標準付属品)
AX-TB266ACアダプタ

*1 EJ-02JAとEJ-03JAは同時に使用できません。
*2 AD-1687、AD-1688、AD-8121B、AD-8127、AD-8526、AD-8529、AD-8920Aを使用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。
※ EJ-02JAは市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。

外形図

EJ-1202B/EJ-3002B

カタログ

Loading...

EJ120B-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付の型番EJ120B-JA-00A00のページです。
型番EJ120B-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付

パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付

    パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正書類付

    パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

      校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ JCSS校正書類付

        校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

        校正用分銅内蔵型汎用電子天びん FZ-iシリーズ一般校正書類付

          汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

          汎用電子天びん FX-iシリーズ一般校正書類付

            汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

            汎用電子天びん FX-iシリーズ JCSS校正書類付

              電子天びん TXBシリーズ

              電子天びん TXBシリーズ

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ一般校正書類付

                  校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                  校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                    防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付

                      防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                      防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ一般校正書類付

                        パーソナル天びん EJ-Bシリーズ

                        パーソナル天びん EJ-Bシリーズ

                          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

                          コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック一般校正書類付

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 29,635円 39,592円 68,179円 61,816円 54,023円 61,158円 51,031円 84,603円 91,738円 76,448円 69,313円 20,858円 18,063円
                            通常出荷日 16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   16日目   4日目~   16日目   16日目   16日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            乾電池対応 有り 有り - - - - 有り - - - - - 有り
                            パソコン接続機能 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - -
                            プリンター接続機能 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - - - 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) - - - - - -

                            パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EJ1202B-JA-00A00
                            EJ123B-JA-00A00
                            EJ1500B-JA-00A00
                            EJ2000B-JA-00A00
                            EJ200B-JA-00A00
                            EJ3000B-JA-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計数可能最小単重
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            外形寸法(D)
                            (mm)
                            外形寸法(H)
                            (mm)
                            最大計数値
                            (個)
                            JANコード カラットひょう量
                            (ct)
                            カラット最小表示
                            (ct)
                            もんめひょう量
                            (mom)
                            もんめ最小表示
                            (mom)
                            パーセント最小表示
                            (%)
                            100%登録最小質量
                            (g)

                            39,880円

                            ( 43,868円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            12000.010.01角皿127-14020882120000498104613522160000.053200.0050.011

                            46,990円

                            ( 51,689円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            1200.0010.001丸皿-110-21113112000049810469095016000.005320.00050.010.1

                            34,571円

                            ( 38,028円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            15000.10.1角皿127-14020859150004981046909457----0.110

                            35,404円

                            ( 38,944円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            21000.10.1角皿127-14020859210004981046909464----0.110

                            35,404円

                            ( 38,944円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            2100.010.01丸皿-110-20859210004981046909419----0.11

                            36,238円

                            ( 39,862円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            31000.10.1角皿127-14020859310004981046909471----0.110

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました